i.Cee ECS 클린룸

월드 프리미어:클린룸의 예측 유지보수 권장 사항

e-skin® 플랫을 위한 새로운 초음파 센서인 i.Cee EC.S는 클린룸의 전체 시스템 효율성을 최적화하기 위해 실시간 상태 기반 정보와 유지보수 권장 사항을 제공합니다.

클린룸에 사용되는 i.Cee EC.S
기술력 증가
  • 최대 e-스킨 서비스 수명 연장®
  • 클린룸의 설비종합효율(OEE) 향상
  • 포괄적인 기계 네트워크 / IoT 환경에 쉽게 통합
비용 절감
  • 예측적 유지보수 권장 사항을 통한 유지보수 비용 절감
  • 상태 기반 알람 메시지로 시스템 다운타임 방지
  • 고가의 클린룸 자재에 대한 불필요한 보관 비용 절감
확인/검증
안정성
  • 조기 교체 없이 수명이 다할 때까지 클린룸 구성 요소 활용
  • 리소스 집약적인 긴급 운영 피하기
IoT 전문가 Richard Habering가 이구스 전시회에서 i.Cee EC.S의 기능과 유틸리티를 설명합니다.

성공적으로 실현된 예측적 유지보수

인더스트리 4.0: 실제로 구현된 i.Cee

기체 세척 스테이션에 사용되는 i.Cee

고장 방지, 서비스 수명 연장

i.Sense EC.P 실사용 개요

전 세계 고객 적용 사례

ISO 14644-1 FED STD 209E GMP(비작동) 최대 입자(0.5micron) m³ 최대 입자(0.5micron) f³ 높은 기준을 충족하는 이구스 제품군
1N/AN/A에너지 체인, 케이블, 골판지 튜브, 공압 호스
2N/AN/A위 참조
3135위 + 선형 가이드 참조
410352위 참조
5100A 및 B3,520100위 참조
61.000035,200997위 참조
710,000C352,0009,967위 참조
8100,000D3,520,00099,675위 참조
9N/A35,200,000996,747위 참조
클린룸용 에너지 체인

에너지 체인

클린룸 어플리케이션용 에너지체인
클린룸 적용 가능 chainflex 케이블

케이블 및 호스

클린룸용 유연한 케이블
클린룸 적용 가능 drylin 직동 가이드

LM 가이드

클린룸 어플리케이션에 적합한 drylin
클린룸에 적합한 PRT 선회 링 베어링

회전 테이블 베어링

PRT-04 선회 링 베어링에 대해 자세히 알아보기
e스킨 플랫

클린룸을 위한 에너지 공급

  • 시스템 효율성 향상
  • 더 높은 생산 라인 수율 생성
  • 에너지 공급을 보다 지속 가능하게 사용
i.Cee 대시보드
i.Cee 대시보드

예측 유지보수 개념의 기반이 되는 스마트 기계 데이터 수집


스마트 플라스틱 백서

전체 장비 효율성 최적화에 관한 백서 OEE

  • igus® 에서 상태 모니터링(i.Sense)은 무엇을 의미합니까 ?
  • igus® 에서 예측 유지보수(i.Cee)란 무엇입니까?
  • 두 시스템의 기반이 되는 기술
  • 두 시스템이 업계에서 에너지 공급에 제공하는 이점

정보 ...

신제품 카탈로그: 2022 스마트 플라스틱 신제품

... 체험해 보세요 ...

스마트 3D 데이터

... 실현

이구스 온라인 샵에서 스마트 플라스틱 신제품 구입

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Hansol Lee
Hansol Lee 이한솔

E-chain® 스마트 플라스틱 영업 담당

032-830-9985 이메일 작성

배송 및 상담