언어 변경 :

이 클린룸 케이블에는 많은 조건이 필요합니다. 아주 작은 오염이라도 생산 공정에 큰 영향을 끼칠 수 있기 때문에 가동형 부품은 내마모성을 띄어야 합니다. 하지만 이는 많은 시간과 비용이 들게 됩니다. 이를 위해 머리카락보다 더 가는 입자를 제거하는 룸 내 전류가 설정됩니다. 마모율이 낮은 제품, 즉 입자가 거의 발생하지 않는 제품을 사용할 경우, 시간과 비용이 많이 드는 입자 제거 작업을 줄일 수 있습니다.
당사의 고성능 폴리머 제품은 자체 클린룸 연구소에서 세심한 주의를 기울여 개발 및 테스트하며, 클린룸에서 최상의 적합성을 인증하기 위해 프라운호퍼 연구소에서 추가 테스트를 거칩니다. 이를 통해 최고의 클린룸 등급(ISO 1등급)으로 IPA 테스트를 거친 제품 포트폴리오를 제공할 수 있습니다.
클린룸에는 제어 케이블, 모터 케이블, 버스 케이블 등 서로 다른 유형의 케이블이 필요합니다. 클린룸 조건 하에서는 모두 문제를 일으키지 않고 요구 사양을 준수해야 합니다. 예시:

다양한 요구사항을 충족하기 위해 CFCLEAN은 데이터, BUS, 제어 및 모터 케이블과 공압 호스로 설계되었으며 최대 4년간 보증됩니다.
클린룸 요소를 직접 확인할 수 있도록 무료 샘플을 보내드리겠습니다.
CFCLEAN은 e-skin® flat과 함께 반도체 산업, 디스플레이 생산 및 의료 기술 분야에서 사용하기 위한 강력한 팀을 구성합니다. 케이블을 더 가볍고 유연하게 설계하기 위해 외부 재킷을 생략했습니다. e-skin® flat이 이 기능을 대신합니다. 따라서 CFCLEAN은 e-skin® flat과 함께만 사용할 수 있습니다. 모듈형 설계로 개별 챔버 또는 연선 구조물을 쉽게 교체할 수 있습니다.
► 높은 신뢰성
►재고 보유
몇 단계만 거치면 해당 e-skin® flat 케이블 가이드 시스템으로 CFCLEAN 케이블을 구성하고 요청할 수 있습니다.
e-skin® flat 및 CFCLEAN - 이구스 솔루션은 전체적인 시스템의 효율성을 혁신하고, 생산 라인의 생산성을 높일 수 있으며, 모듈형이며 리소스를 보존하고 있습니다.

무료 백서:
이 백서에서는 클린룸에서 올바른 에너지 공급을 사용하여 다음과 같은 이점을 얻을 수 있는 방법을 알아봅니다.
클린룸에서 운영되는 애플리케이션은 매우 다양할 수 있습니다. 여기에 사용되는 제품은 다음과 같습니다.
E6.1을 사용하면 새로운 세대가 클린룸에 진입합니다. 단순화된 후처리 및 향상된 접근성 및 감소된 중량으로 조립 과정을 더 쉽게 만들어줍니다. 당사의 E6.1은 내마모성이 없는 외피를 사용하여 클린룸 애플리케이션에 이상적인 제품을 제공합니다.

직동 가이드
무급유 작동 직동 가이드 제품군에서는 ISO 클래스 6 ~ 3 클린룸에서 사용하도록 인증된 네 가지 모델을 제공합니다.

선회 링 베어링
PRT-04-100의 슬라이딩 요소는 iglidur® J로 제작되어 입자 배출이 가장 적기 때문에 클린룸 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
드라이 클리닝룸은 습도가 매우 낮고 입자가 없는 공기가 많은 특수하게 통제된 환경입니다. 드라이 클리닝룸의 대표적인 예는 배터리 생산입니다.
프라운호퍼 연구소의 IPA 인증은 여기서 사용되는 케이블에 대한 중요한 표준입니다.
TPE 외피가 있는 모든 할로겐 프리 chainflex® 케이블은 ISO 클래스 4 및 5의 요구 사항을 충족하며 입자 마모 최소화, 효율성 및 안전성이 뛰어납니다.
드라이 클리닝룸, 배터리 생산 및 적합한 제품에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간