White paper for battery production

배터리 생산용 구성 부품

차세대 배터리 제조 내분진성. 무급유. IPA 승인

배터리 생산용 이구스 제품

배터리 생산을 위한 혁신적인 제품

배터리 셀 핸들링


드라이 클린룸 인증 제품

드라이 클린룸이란 무엇인가요?

드라이 클린룸이 중요한 이유는 무엇인가요?

  • 제품 품질 향상: 오염이 감소하면 배터리 셀의 품질과 신뢰성이 향상됩니다.
  • 사용 수명 연장: 화학 반응을 최소화하여 배터리 수명 연장
  • 더 안전한 작업 환경: 유해 물질에 대한 엄격한 통제로 직원 안전 강화

케이블 가이드 시스템

TPE 에너지 및 신호 케이블

드라이 클린룸을 위한 검증된 품질

표 1: 표준 드라이 클린룸v = 0.5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (IPA 보고서 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + 파이버 로드 (IPA 보고서 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
표 2: 사전 노화 드라이 클린룸 시험v = 0.5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA 보고서 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA 보고서 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
표 3: 노화 거동 드라이 클린룸 시험시간 / 더블 스트로크
시간: 런인 단계 후 | 더블 스트로크: 0시간: 2개월 후 | 더블 스트로크 320만 번시간: 4개월 후 | 더블 스트로크: 510만 회시간: 6개월 후 | 더블 스트로크: 750만 회시간: 8개월 후 | 더블 스트로크: 1,000만 번시간: 10개월 후 | 더블 스트로크: 1,500만 번
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

제품 브로셔 및 추가 정보

클린룸 브로셔

클린룸 제품 브로셔

이구스 코너

XXL 샘플 박스

ESD 제품

ESD 정보

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Youngho Kim
Youngho Kim 김영호

E-chain® 클린룸 산업 담당자

010-6429-2911이메일 작성

배송 및 상담