배터리 생산 ‘기가팩토리’용 드라이 클린룸 플라스틱 부품
100% 무급유 시스템으로 구현하는 배터리 생산 공정

최신 배터리 생산에는 까다로운 드라이 클린룸 환경에서의 고도 자동화 생산 라인이 필요하며, 특수 화학 물질도 사용됩니다. 이러한 조건은 에너지 체인, 베어링 포인트, 케이블과 같은 기계 구성 요소에 매우 높은 요구 사항을 제시합니다. 윤활유는 이러한 환경에서 효과가 저하되어 유지보수 부담이 증가하고 다운타임 위험이 커집니다. 따라서 무급유 구성 요소는 필수적입니다.
본 백서에서는 모션 플라스틱이 생산 공정을 더욱 청정하게 만들 뿐만 아니라, 효율성과 경제성까지 어떻게 향상시키는지 확인하실 수 있습니다.
- 클린룸 및 드라이 클린룸의 이슬점과 ISO 등급
- 드라이 클린룸용 IPA 인증 에너지 공급 시스템
- 드라이 클린룸을 위한 기타 구성 요소