igusigus-icon-cart(0)

Rotary axis

제품 수: 8

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-20-A0206

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-20-A0206

drygear® RL-D-20 ready-to-install rotary axis with stepper-motor 


Consisting of:

  • RL-D-20 gearbox, PRT-02 version, transmission ratio 38:1 
  • Motor kit: RL-D-20-MK-C-N17-02, NEMA17 incl. Encoder
  • INI kit: RL-D-20-IK-001


This ready-to-install variant can be used both horizontally as a turntable and vertically as a pivot or rotary axis.

WON 1,069,180.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 1,069,180.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)

robolink® D | 모터 포함 회전 축 |모듈 RL-D-20-A0202

robolink® D | 모터 포함 회전 축 |모듈 RL-D-20-A0202

drygear® RL-D-20 ready-to-install rotary axis with DC motor 


Consisting of:

  • RL-D-20 gearbox, PRT-02 version, transmission ratio 38:1 
  • DC motor kit RL-D-20-MK-C-DC10-04


This ready-to-install variant can be used both horizontally as a turntable and vertically as a pivot or rotary axis.


WON 837,460.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 837,460.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)

robolink® D | 모터 포함 회전 축 |모듈 RL-D-30-A0171

robolink® D | 모터 포함 회전 축 |모듈 RL-D-30-A0171

drygear® RL-D-30 ready-to-install rotary axis with stepper motor 


Consisting of:

  • RL-D-30 gear, PRT-01 version, transmission ratio 50:1 
  • Stepper motor: MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC, NEMA23 incl. encoder
  • INI kit: RL-D-30-IK-001


This ready-to-install variant can be used both horizontally as a turntable and vertically as a pivot or rotary axis.

WON 1,387,370.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 1,387,370.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-30-A0207

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-30-A0207

drygear® RL-D-30 ready-to-install rotary axis with stepper motor 


Consisting of:

  • RL-D-50 gear, PRT-02 version, transmission ratio 50:1 
  • Motor kit: RL-D-30-MK-C-N23-02, NEMA23 incl. encoder
  • INI kit: RL-D-30-IK-001


This ready-to-install variant can be used both horizontally as a turntable and vertically as a pivot or rotary axis.

WON 1,256,210.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 1,256,210.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)

robolink® D | 모터 포함 회전 축 |모듈 RL-D-30-A0203

robolink® D | 모터 포함 회전 축 |모듈 RL-D-30-A0203

drygear® RL-D-30 ready-to-install rotary axis with DC motor 


Consisting of:

  • RL-D-30 gear, PRT-02 version, transmission ratio 50:1 
  • DC motor kit RL-D-30-MK-C-DC10-04


This ready-to-install variant can be used both horizontally as a turntable and vertically as a pivot or rotary axis.

WON 1,256,210.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 1,256,210.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-50-A0129

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-50-A0129

drygear® RL-D-50 ready-to-install rotary axis with stepper-motor 


Consisting of:

  • RL-D-50 gear, PRT-01 version, transmission ratio 48:1 
  • Motor kit: RL-D-50-MK-C-N23XL-02, NEMA23XL incl. Encoder
  • INI kit: RL-D-50-IK-001


This ready-to-install variant can be used both horizontally as a turntable and vertically as a pivot or rotary axis.

WON 1,788,920.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 1,788,920.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)

robolink® D | External rotary axis | Assembly RL-D-50-A0210

robolink® D | External rotary axis | Assembly RL-D-50-A0210
  • Flexible workspace for robots
  • Circular movements of workpieces
  • Repeatability ± 0.5°
  • Speed up to 8rpm
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
  • DLE-UR-0002 control system
WON 1,788,920.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 1,788,920.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-50-A0204

robolink® D | 모터 포함 회전 축 | 모듈 RL-D-50-A0204

drygear® RL-D-50 ready-to-install rotary axis with DC motor 


Consisting of:

  • RL-D-50 gear, PRT-01 version, transmission ratio 48:1 
  • DC motor kit RL-D-50-MK-C-DC10-04


This ready-to-install variant can be used both horizontally as a turntable and vertically as a pivot or rotary axis.

WON 1,215,870.00/Pc.온라인으로 비용 효율적인 가격 확인 가능WON 1,215,870.00/Pc. 2500 Pc.

1 변형(들), 그것들:

igus-icon-lieferzeit
1 10-15일 내 배송 (영업일 기준)