가동형 어플리케이션용 케이블: chainflex®

상점

온라인 샵의 chainflex® 케이블

온라인 툴

chainflex® 케이블 온라인 툴

지식

chainflex® 케이블 정보

케이블 타입

igus ® 에서 사용할 수 있는 케이블 유형은 무엇입니까?

Drive Tech

chainflex 드라이브 기술

기술력 향상, 비용 절감

chainflex®의 특별한 점?

사용 중인 chainflex® 케이블 - 고객 실제 사례

chainflex® - 수명 보증!

UL 인증

2024년 chainflex® 신제품

실험실 및 현장 경험으로 예측 가능한 안전성 확보

chianflex 승인 및 표준

승인 및 표준

chainflex® CASE - 케이블의 쉽고 간편한 배송/보관

chainflex Case
  • 60% 더 빠른 재주문 - QR 코드 라벨 인식 시 제품 페이지로 곧바로 연결됩니다.
  • 배송 박스에서 바로 사용
  • 간편 보관 - 필요한 경우 최대 박스 3개까지 쌓아 보관 가능
  • UPS 표준 배송으로 84% 더욱 비용 효율적인 배송
  • UPS 표준으로 영업일 기준 1~2일 이내 배송
  • 보관/적재 릴링 불필요

가동형 chainflex® 케이블은 무엇인가요?

당사의 케이블이 제공하는 장점

chainflex®의 장점
  • 30년의 경험
  • 최대 4년 수명 보증
  • 4,000평방미터 이상의 자체 테스트 연구소에서 125개 테스트 시스템, 800개 이상의 지속적인 테스트 진행
  • 데이터, 버스 및 하이브리드 시스템, 제어 및 드라이브 시스템을 위한 1,354개의 케이블 유형을 포함한 최다 제품군 보유
  • 계산 및 구성 가능한 사용 수명
  • 재36시간 내 1m 이상의 길이로 발송 가능
  • 가동형 케이블: 수직, 수평, 토션, 고속
  • 무료 샘플 제공
  • 고유한 CFRIP 기술로 스트리핑 중 50% 시간 절약
  • 매우 견고한 케이블을 위한 스마트 플라스틱의 지능형 인장력 모니터링 기능 (선택 사항) 제공

케이블의 차이점은 무엇인가요?

스마트 케이블을 위한 센서 | i.Sense CF.P

  • CF.P 센서는 케이블의 인장력을 측정합니다.
  • 인장력이 지속적으로 증가하면 케이블이 손상될 수 있고, 최악의 경우 케이블이 탈 수 있습니다.
  • CF.P 센서는 케이블에서 잘못 수행된 유지보수를 인식합니다.

고객 적용 사례

픽 앤 플레이스 기계

픽 앤 플레이스

대규모 가공 센터

대규모 가공 센터

자동화 기술을 위한 광 케이블 (FOC)

기계 공학

스테인리스 하우징을 사용하는 이구스 에너지 체인

쉽 언로더

가동형 chainflex® 케이블이 적용된 어플리케이션

추가 적용 사례

readycable

readycable® 하네싱 케이블

레디체인

바로 연결 가능 에너지체인

chainflex® 케이블의 추가 정보

chainflex® 연구소
chainflex® 카탈로그
여기서 카탈로그 요청

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담