이 분수 디자인 리미티드 터빈은 북해에서 물이 들어오고 나가는 것을 이용해 친환경 전기를 생산합니다. 필요한 경우 발전기를 20미터 아래쪽으로 이동할 수 있어 케이블의 상당 부분이 수면 아래에 있습니다. 기존의 금속 체인은 거친 바다 환경에서는 사용할 수 없었습니다. 따라서 운영자는 터빈을 유지보수 없이 작동할 수 있는 플라스틱 에너지 체인을 선택했습니다.
요구 사항: 조력 터빈은 거친 바다에서 20미터 이상 안정적이고 안전하게 이동해야 했습니다. 부식과 기후는 케이블 라우팅에 특별한 문제를 야기하지만, 그럼에도 불구하고 가능한 한 유지보수가 필요 없어야 했습니다.
산업: 해양, 재생 에너지
고객의 성공: 기존의 금속 체인은 기후와 기계적 요구 사항을 모두 충족할 수 없었기 때문에 E4/4 플라스틱 체인은 해상에서 유지보수가 필요 없었으며, 고려할 수 있는 유일한 솔루션이었습니다.
문제
직경 6미터의 이 조력 터빈은 스코틀랜드 오크니 제도 바로 앞 북해에 설치되어 물의 힘을 활용합니다. 조수의 밀물과 썰물로 인해 물이 터빈을 통과했다가 다시 빠져나가면 발전소의 16개 로터 블레이드가 회전하기 시작하는 원리를 쉽게 설명할 수 있습니다. 이러한 방식으로 친환경 전기가 자연적으로 생산됩니다. 이 시스템의 독창적인 특성은 내장된 이동 메커니즘에서도 잘 드러납니다. 예를 들어 폭풍이 몰아치는 동안 터빈이 수면 아래의 지지 기둥을 따라 빠르게 이동할 수 있기 때문입니다. 따라서 조력 터빈은 매우 짧은 시간 내에 20미터 전체를 덮을 수 있습니다. 이러한 열악한 환경에서 케이블 라우팅에 대한 요구가 높다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 부식, 거친 바다 날씨, 그리고 무엇보다도 에너지 공급 시스템과 케이블의 일부가 영구적으로 물속에 잠겨 있다는 사실 때문에 해안에서 최대한 멀리 떨어진 곳에서도 유지보수 없이 작동할 수 있는 견고한 설계가 필요했습니다.
솔루션
공해상에서 발생하는 기후 및 기계적 요구 사항의 조합으로 인해 기존의 금속 체인은 에너지 공급을 위한 옵션이 아니었습니다. 대신 에너지 체인 포트폴리오의 E4/4 시리즈 e-체인® 이 현재 이곳에서 사용되고 있습니다. 이 체인은 터빈의 스트로크 및 하강 동작 중에 당사에서 공급하는 체인플렉스® 모터와 신호 케이블을 보호하며, 20미터의 이동 거리로 작동합니다. 견고한 에너지 체인은 강철 트로프에서 안내됩니다. 수직 스트로크 운동은 90°의 편향을 통해 수평 스트로크로 변환됩니다. 그리고 이 애플리케이션에서 가장 중요한 것은: 플라스틱 체인은 바다에서 유지보수가 불필요하기 때문에 작업자에게 유일한 솔루션이었습니다.