언어 변경 :

E4/4 시스템은 두 가지 영역에서 사용됩니다: 매우 긴 이동 거리와 옆으로 누워 지원되지 않는 애플리케이션에 사용됩니다. 두 체인 링크 사이의 유명한 "리어 그립(" )이 이를 가능하게 합니다. 압축력과 강성이 증가하여 습하고 혹독한 기상 조건에 대한 저항력이 증가합니다. 특수 롤러 체인 링크는 E4/4를 장거리 주행에 적합한 진정한 전문가로 만들어줍니다. 언더컷 디자인(제공된 홈에 간단히 부착하는 방식)도 뛰어난 ESD 성능을 가능하게 합니다. 체인 링크는 서로 접촉할 때 전류가 흐를 수 있으므로 항상 서로 가까이 붙어 있습니다(참고: 이는 특수 전도성 소재인 igumid® ESD에만 적용되며 이 카탈로그의 표준 시리즈에는 적용되지 않습니다).

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간