언어 변경 :
기계 및 시스템 생산에서 바로 설치 가능한 에너지 체인을 선택해야 하는 이유는 여러 가지가 있습니다:
readychain® 시스템은 에너지 체인, 드래그 체인, 고유연성 케이블, 커넥터, 금속판, 마운팅 프레임 등 다양한 구성품으로 구성됩니다. 여기서 readychain® 시스템의 4가지 표준화된 변형을 확인해 보세요. 일체형 공급 시스템, 보증까지 한 번에 제공!

베이직
전기 케이블, 공압 및 유압 시스템 플러그 연결 없이 에너지 체인과 함께 제공
조립 시간 단축
물류 비용 절감
조달 프로세스 최적화

스탠다드
전기 케이블, 공압 및 유압 시스템 플러그 연결 포함, 에너지 체인과 함께 제공
조립 시간 단축
물류 비용 절감
조달 프로세스 최적화

스탠다드 플러스
전기 케이블, 공압 및 유압 시스템 플러그 연결 포함, 고정을 위한 마운팅 플레이트 추가 에너지 체인과 함께 제공
조립 시간 단축
물류 비용 절감
조달 프로세스 최적화
프리미엄
전기 케이블, 공압 및 유압 시스템 플러그 연결 포함, 고정을 위한 마운팅 플레이트와 이송 프레임까지 추가 에너지 체인과 함께 제공
조립 시간 단축
물류 비용 절감
조달 프로세스 최적화

All components from a single source - with a guarantee
energy chains from igus® are already working reliably in many hundreds of thousands of applications worldwide. From beverage vending machines to steelworks, from the simplest linear to the most complicated applications, thousands of variants of installation types can be found.
With more than 1,350 chainflex® cables from stock, igus® offers the largest range of cables specifically for the energy chain. Thanks to the industry's largest test laboratory, igus® is the only supplier able to offer a 4-year warranty on all chainflex® cables.
All common connectors and more than 6,000 drive cables suitable for 34 manufacturer standards are available. In addition, smart plastic 's modern sensor systems for intelligent condition monitoring and predictive maintenance can be integrated directly into the ready-to-install energy supply.


매년 15,000회 이상의 테스트로, 업계 최대 규모의 데이터 베이스를 보유하고 있습니다. 이 데이터 베이스를 통해 고객의 애플리케이션에 최적화된 제품을 선정하고 서비스 수명을 계산할 수 있습니다. 산업군에 따른 맞춤형 테스트도 가능합니다.
이구스 테스트 연구소로 이동
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간