언어 변경 :
혜택 한눈에 보기
이를 위해 모듈 연결 어댑터를 개발했습니다.
단 하나의 커넥터로 에너지 공급을 연결하세요

플러그형 모듈을 통한 간편한 에너지 공급
모든 igus® readychain® 의 목표는 모듈 조립을 최대한 간단하게 만드는 것입니다. 몇 년 전, 레디체인® 은 조립식 에너지 체인 분야에 혁명을 일으켰습니다. 설계자들은 커넥터와 마운팅 브래킷을 제어 캐비닛에 직접 꽂을 수 있는 단일 장치로 통합했습니다. 이를 통해 사전 조립된 e-체인 시스템을 도구를 사용하지 않고도 몇 초 만에 연결할 수 있는 Readychain® 속도가 가능해졌습니다.
일반적으로 사전 조립 모듈은 100% 테스트를 거친 부품이 생산에 투입되고 모든 부품이 서로 일치한다는 장점이 있습니다. 이러한 원활한 프로세스는 사이클 또는 조립 라인 조립에서 특히 중요합니다. 개별 구성 요소와 비교했을 때, 레디체인® 모듈은 조립 시간이 매우 짧습니다. 이구스® 의 레디체인® 속도 덕분에 처리 시간이 다시 한 번 크게 단축됩니다.
이 파트너십이 특별한 이유는 무엇일까요?
igus® 의 레디체인® 생산은 공급업체 및 디자인 인 파트너로서 HARTING의 강점을 충분히 활용할 수 있습니다. 품질, 처리량, 생산성 및 가격 측면에서, igus® 의 산업용 케이블 조립은 분명 유리합니다. 이 기계 가공과 전문 조립 구역 및 칸반 창고를 결합하면, igus® readychain® 의 비교할 수 없는 유연성을 누릴 수 있습니다:

기계 및 시스템 생산에서 사전 조립식 에너지 공급 시스템을 선택해야 하는 이유는 여러 가지가 있습니다:

... 재고 있음!
자신만의 맞춤형 인터페이스를 구성하고자 하는 사용자를 위해 이제 3개 또는 4개의 케이블 인입구가 있는 모듈 연결 세트가 있습니다.
이 세트는 캐리어 하우징, 그로밋, 씰링 인서트 및 스트레인 릴리프로 구성됩니다. 단일 및 이중 잠금 장치와 고정 요소와 같은 액세서리는 애플리케이션에 맞게 주문할 수 있습니다. 맞춤형 구성을 위한 접점 인서트도 igus® 에서 직접 주문할 수 있습니다!

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간