조립된 에너지 체인과 관련된 서비스 주제

readychain® p-랙

  • 인체공학적이고 고객 요구사항에 맞게 정밀하게 맞춤 제작, 도구 없이 조립/분해 가능
  • 무게 감소로 더욱 유리한 배송, 추가 공간 절약형 반송 운송 가능​
  • 설치 시간 66% 단축 ​
  • 옥수수 전분으로 인쇄 및 재조립 가능
  • 선택적으로 GPS 추적 기능 포함

readychain® 퀵 포지셔너 - 신속, 간편한 설치

  • 맞춤형 레디체인 시스템의 쉽고 안전한 설치
  • 추가 도구 필요 없음
  • 최적의 설치 위치로 배송되어 설치 시간 30% 단축
  • 지속 가능한 소재로 인쇄되며 재규격화 가능

플러그인 전자 체인®...

플러그인 e체인
  • 애플리케이션에 간편하게 장착
  • 통합 스트레인 릴리프 및 씰
  • 조립 시간 80% 절약
  • 바로 설치할 수 있는 최적화된 어셈블리
  • 서비스 케이스: 간단히 플러그를 뽑고 다시 꽂기만 하면 완료
레디체인® 프로세스 최적화

공정 최적화

바로 설치 가능한 에너지체인 시스템

시스템 공급 업체 ...

레디체인® 랙으로 조립 최적화 배송

리드 타임을 며칠에서 몇 시간으로 단축 ...

모듈 커넥트: 2021 독일 디자인상 수상자

에너지 체인의 쉽고 빠른 체결을 보장하는 어댑터

  • 최대 80%의 조립 시간 절약
    몇 가지 간단한 단계만으로 기계에 연결 가능
  • 명확하게 구조화된 인터페이스
    사전 전자 지식이 없어도 에너지 체인을 간단하게 연결할 수 있습니다.
  • 지속 가능
    기존 igus® 케이블 캐리어 시스템을 쉽게 보완할 수 있습니다 - 어댑터를 다른 e-chain® 시리즈에 맞게 조정할 수 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sungho Min
Sungho Min 민성호

readychain® 및 readycable® 프로덕트 매니저

010-4033-2921이메일 작성

배송 및 상담