중형 부하 범위를 위한 중형 에너지체인

e체인

E2.1

E2.1
  • 내부 높이: 21 - 48mm
  • 두 가지 버전 이용 가능:
    • 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
    • 내부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
  • 중간 부하 범위의 애플리케이션을 위한 표준
  • E2/000보다 최대 10dB(A) 저소음
  • 비교 가능한 이전 시리즈보다 개선된 중량 대 치수 비율
  • 이전보다 최대 55% 더 빠르게 조립 가능
  • 개폐가 훨씬 빠른 옵션 오프너 툴

E2/000

E2 000
  • 내부 높이: 21~45mm
  • 두 가지 버전 이용 가능:
    • 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
    • 내부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
  • 고강도, 저소음 주행
  • 다양한 옵션: 튜브 및 하프-튜브로도 사용 가능

E2 mini

E2 mini
  • 내부 높이: 17~41mm
  • 세 가지 버전으로 제공됩니다:
    • 폐쇄형
    • 외부 반경을 따라 개방 가능
    • 내부 반경을 따라 개방 가능

먼지 및 분진으로부터 보호

R2.1

에너지 체인 재활용

chainge

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담