지능형 에너지체인 및 스마트 케이블


e-체인용 EC.W 센서®

EC.W
  • 버전에 따라 크로스바, 핀/보어 연결부 또는 슬라이딩 포일의 마모를 측정합니다.
  • 정의된 알고리즘과 실제 사용량 데이터 비교
  • 독립형 센서로도 사용 가능
백서 유지 관리

"유지보수 관점에서 e-체인(® )을 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?"

"유지보수 친화적인" 에너지 체인을 위한 10가지 팁

스마트 에너지체인

2022 스마트 플라스틱 신제품: i.Sense TR.B

마지막으로 다축용 & 산업용 로봇 ...

롤러 체인

P4.1 롤러 체인

  • 체인 링크 연결부에 유지보수가 필요 없는 트라이폴리머 플레인 베어링을 사용하여 수명이 길어집니다.
  • 최대 응력 및 서비스 수명
  • 5m/s 이상의 속도에서 800m 이상의 이동 거리
  • 스마트 플라스틱 덕분에 체인의 상태를 항상 파악할 수 있습니다.
E4 체인

높은 하중 범위를 위한 E4 체인 시리즈

  • 슬라이딩, 비지지형, 매달린 사용
  • 견고하고 까다로운 용도에 적합
  • 21~350mm의 내부 높이
  • 각 체인 링크는 4개의 개별 부품으로 구성
  • 내부 및 외부 반경에서 개방 가능
E2.1

중간 하중 범위용 E2 체인

  • 내부 높이: 26~48mm
  • 두 가지 버전으로 제공됩니다:
    • 외측 반경의 양쪽 경첩형
    • 내부 반경의 양쪽에 힌지형
  • 이전 시리즈에 비해 향상된 무게와 치수 비율
  • 이전 제품 대비 최대 55% 빠른 설치 속도

스마트 플라스틱 3D CAD 포털

지능형 에너지 체인 시스템을 더 빠르게 설계합니다. 모든 스마트 구성 요소를 위한 CAD 모델.

3D CAD 포털에서 에너지체인을 설계하세요.

이구스 테스트 연구소에 대한 360° 인사이트®

체인플렉스® 케이블을 사용한 스마트 솔루션

  • 케이블을 통한 인장 및 전단력 측정(CF.P)
  • 케이블의 전기적 사양 측정(CF.Q)
  • 전송 품질 측정(CF.D)

체인플렉스용 센서® 케이블

CF.P

CF.P
  • 상태 모니터링
  • 케이블에 작용하는 인장력 측정
  • 고장 발생 시, 접촉을 통한 정보 및 기계에 대한 신호 전달

CF.Q

CF.Q
  • 상태 모니터링
  • 전기 사양의 변경 사항을 표시합니다.
  • 고장 발생 시 연락처를 통한 정보 및 기계에 메시지 전달

CF.D

CF.D
  • 상태 모니터링
  • 케이블에 통합, 측정 케이블 필요 없음
  • 패킷 손실이 적시에 인식됨
  • LED, NC 접점 또는 네트워크를 통한 알림
스마트 플라스틱 도미노

나만의 스마트 플라스틱 패키지를 구성하고 싶으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Hansol Lee
Hansol Lee 이한솔

E-chain® 스마트 플라스틱 영업 담당

032-830-9985 이메일 작성

배송 및 상담