언어 변경 :

데이터 수집 - 데이터 평가 - 데이터 시각화
테스트 설정 & 문서
체인플렉스® 케이블을 사용하는 상태 모니터링(i.Sense)에는 추가 모듈이 필요하지 않습니다. 통합 및 네트워킹 중에 추가 소프트웨어 없이 시스템을 작동할 수 있습니다. 이 경우, 체인플렉스® 케이블로 3가지 상태 모니터링이 가능합니다.

이번 세미나에서는 전문가 리차드 하베링이 다음 질문에 답합니다:

인더스트리 4.0을 위한 전체 제품 포트폴리오에 대한 인사이트
목차

igus® 에서 예측 유지보수는 어떻게 작동합니까?
개별 구성 요소의 지능형 네트워킹만이 예측 유지보수라고도 하는 예측 유지보수 개념의 견고한 기반을 만듭니다. igus® 에서 예측 유지보수는 i.Cee라는 용어로 요약됩니다.
이 영역의 핵심 요소는 i.Cee 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 에너지 체인, 플레인 베어링 부시 또는 리니어 슬라이드의 센서와 함께 재고 제품을 스마트 제품으로 전환합니다. 이 업그레이드를 통해 igus® 제품의 최대 서비스 수명을 결정할 수 있으며, i.Cee 시스템은 완벽한 서비스 시간도 알려줍니다. 알고리즘이 사용량에 따라 서비스 수명과 서비스 시간을 조정합니다. 이구스가 제공하는 소프트웨어와 몇 가지 센서, 새로운 통신 모듈 i.Cee:plus II를 사용하면 재고가 있는 표준 제품을 스마트 에너지 공급 또는 저장 기술로 즉시 전환할 수 있습니다.

FAQ
igus® 스마트 플라스틱이란? 인더스트리 4.0은 무엇을 의미합니까? 이구스 블로그에서 고객들이 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인할 수 있습니다:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간