프로세스 신뢰성 향상, 유지보수 비용 최소화, 미래 지향적인 방식으로 데이터 전송 - 하수 처리장 또는 시스템의 에너지 공급에 필요한 요구 사항입니다. 그리고 이 모든 것이 1년 365일 24시간 연중무휴로 이루어져야 합니다. 이를 위해서는 매우 견고하고 내구성이 뛰어난 시스템과 구성 요소가 필요합니다. 또한 지능형 기술도 필요합니다.
요구사항: 견고하고 내구성 있는 에너지 체인, 눈에 띄지 않는 오작동으로 인한 전체 고장 방지
산업 분야 폐수 처리 플랜트
고객의 성공 사용된 기본 flizz® 에너지 체인의 장점은 모듈식 설계와 바람과 날씨에 대한 보호 기능입니다. 연중무휴 24시간 체인의 상태 모니터링 덕분에 고장이 발생하면 시스템이 꺼져 전체 고장을 방지합니다. 이를 통해 운영자는 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
하수 처리장에서는 에너지 체인이 1년 365일 24시간 내내 가동됩니다. 이러한 지속적인 부하에도 불구하고 배관 시스템의 가동 중단은 항상 피해야 하므로 특히 견고하고 내구성이 뛰어난 시스템과 부품이 필요합니다. 하지만 체인 가이드만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 대부분의 하수 처리장은 대부분의 시간 동안 사람이 없는 상태에서 운영되기 때문입니다. 따라서 오작동과 오작동 가능성은 몇 시간 동안 감지되지 않는 경우도 있습니다. 체인은 매우 느린 속도로 움직이지만 오작동은 일반적으로 완전한 총 손실로 이어집니다. 이러한 케이블 캐리어 시스템의 완전한 손실은 짧은 유지보수 기간 후에 시스템을 다시 가동할 수 있는 몇 시간 동안 지속되는 셧다운보다 훨씬 더 높은 비용을 초래합니다. 사람이 감독하지 않으면 수정 요소가 누락됩니다.
솔루션
기본 flizz® 에너지 체인 시스템의 사용은 대부분의 직사각형 클리너에 매우 적합합니다. e-체인® 의 장점은 모듈식 설계와 바람과 날씨로부터의 보호입니다. 기본 플리즈® 시스템은 탱크 벽에 직접 장착하거나 탱크를 따라 바닥에 설치할 수 있습니다. 시스템의 지속적인 모니터링이 필요한 애플리케이션의 경우, 에너지 체인 시스템은 EC.P 센서 (EC = e-chain P = 풀포스) 형태의 상태 모니터링과 결합됩니다. 이 센서는 e-체인(®)의 플로팅 무빙 엔드에 장착되어 시스템이 에너지 공급을 이동하는 데 필요한 힘을 지속적으로 측정합니다. 얼음, 동물 또는 유지보수 중에 잊어버린 도구와 같은 외부 영향으로 인해 이러한 힘이 변하면 센서가 이러한 변화를 인식하고 사람의 개입 없이 시스템을 끕니다. 이를 통해 에너지 공급 장치에 대한 값비싼 결과적 손상을 방지할 수 있습니다.