주황색 배경 위에 다양한 산업용 연결부가 있는 igus 커넥터.

이구스의 다양한 산업용 플러그인 커넥터

산업용 플러그인 커넥터 관련 FAQ

  • TE Connectivity(Intercontec)의 신호 및 전원 커넥터
  • Harting(Mono 및 HanModular)의 하우징 및 인서트
  • Binder의 M8 및 M12 플러그인 커넥터
  • FCT Molex의 Sub-D
  • Yamaichi의 신호 커넥터
  • Hummel의 케이블 글랜드
  • 이구스 Module Connect
  • 커넥터에는 소켓 개구부에 정확히 맞물리는 접점 핀이 장착되어 있어 전류 또는 광 신호의 흐름을 전달합니다 .장치의 일부로 사용되는 커넥터는 내장형 커넥터라고도 합니다.
  • 전원 공급용으로 사용되는 커넥터는 전원 플러그인 커넥터라고도 불립니다.
  • 신호 플러그인 커넥터는 정보, 데이터 및 신호 전달에 사용됩니다.
  • 케이블 끝단의 소켓은 커플링이라고도 합니다.

이구스 커넥터의 이점

  • 납기
  • 높은 수준의 가용성
  • 100% 테스트 완료 및 보증 포함
  • 크림핑과 같은 유용한 툴
  • 케이블과 하네싱도 가능
  • 수량: 1개부터 대량 생산

케이블 글랜드용 맞춤형 씰

다양한 크기의 밀링 가공 씰 인서트.

온라인 샵에서 산업용 커넥터 찾기

여러 산업용 원형 커넥터가 있는 Intercontec 커넥터.

Intercontec 신호 및 고성능 커넥터

  • A / 623 시리즈, M23 표준의 신호 플러그인 커넥터
    9~19핀
  • B 923, C 940,
    D 958 시리즈의 고성능 플러그인 커넥터
  • 615 / 915 시리즈 (조립 설명서 포함)
  • 직렬 M17 617/917
케이블 연결용 Sub-D 커넥터 3개.

FCT Molex SUB-D

  • SUB-D 표준 9~44극
  • 표준 및 앵글형 커넥터
  • 표준 9, 15 및 25핀
  • 고밀도 15, 26 및 44핀
  • 캐스트 아연 소재 하우징, 니켈 도금
  • 절연 삽입 유리 섬유 강화 폴리에스터
  • 구리 합금 접촉, 금 도금
흰색 배경에 놓인 서로 다른 4개의 전기 커넥터.

Yamaichi Y-CONKIT

  • PA66 하우징, 캐스트 아연 및 PBT, UL94V-0
  • 캐스트 아연 하우징
  • PBT 플라스틱 하우징, UL94v-0
  • 온도 범위: -20°C~+120°C
  • 2.1 A (70 °C), 전원 연결
  • 1,000회 삽입 주기
  • 크림프 툴 및 스트리핑 툴 제공
Harting 커넥터를 세 각도에서 보여주며 케이블이 연결되어 있습니다.

HARTING 커넥터 세트

  • 핀 또는 소켓 인서트 포함
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • 직선형 케이블 엔트리
  • 측면 케이블 엔트리
금속 케이블 글랜드 두 개가 나란히 놓여 있다.

Hummel 케이블 글랜드

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • 잠금 너트
  • UL 94에 따른 PA 또는 니켈 도금 황동에 사용
  • NBR/PA 폼 씰
  • 지정된 클램핑 범위에서 IP68 - 10bar / IP69K 보호 등급
  • 지속적 작동 온도: -40°C~+100°C
흰색 배경에 놓인 여러 종류의 Binder 커넥터.

Binder connector

  • 7/8", 시리즈 820
  • M8-A, 시리즈 768
  • M12-A, 713 시리즈
  • M12-D, 시리즈 825
  • M12-X, 시리즈 825
  • 핀 또는 소켓 인서트 포함
  • 표준 3~8핀
공구가 두 케이블 끝을 커넥터로 연결한다.

공구 및 액세서리

  • 다양한 핸드 크림핑 툴
  • Intercontec C 시리즈용 공압 압착 플라이어
  • Intercontec S 및 D 시리즈 배터리 크림핑 툴
  • 포지셔닝 인서트
  • 크림핑 인서트
  • ibow® 앵글형 어댑터

쾰른 재고 기반 36시간 내 출고 가능한 TE 원형 커넥터

장바구니용 readycable 커넥터, 흰색 원형 커넥터.

ibow를 사용하는 산업용 커넥터의 추가 보안성 및 안전성

ibow 작동 방식

ibow - 커넥터용 앵글형 어댑터

  • 정의된 각도 편향
  • 자유롭게 선택 가능한 회전 각도
  • 커넥터를 열 필요 없는 조립
  • readycable처럼 기성품으로 개조 또는 공급 가능
  • 옵션: 색상 코드 또는 각인 적용 가능

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sungho Min
Sungho Min 민성호

readychain® 및 readycable® 프로덕트 매니저

010-4033-2921이메일 작성

배송 및 상담