227개의 모션 플라스틱 신제품으로 ... 움직임이 있는 곳을 개선해 보세요

227개의 신제품으로 애플리케이션을 한 단계 더 향상 시켜보세요.

간단한 자동화부터 비용 효율적인 휴머노이드 로봇, 신뢰성 높은 클린룸 애플리케이션, 그리고 PTFE-free 및 무급유 motion plastics 솔루션까지.


하이라이트: 227개 신제품 중 주요 제품 12종

e-spin 적용 C6 에너지 체인

클린룸용: ISO Class 1 인증 장거리 에너지 공급 시스템

twisterchain

600° 이상 회전 가능한 원형 동작용 자립형 에너지 체인

chainflex® 케이블 CFROBOT8.PLUS.030

±360°/m 비틀림 동작 대응 DeviceNet용 로봇 케이블

readycable

요구 사항에 맞춘 Ready to Connect 하네스 커넥터 및 케이블

drylin® C 롤러 가이드

모션 플라스틱 기반 최초의 무급유 롤러 가이드

drylin® SLW-1040

드라이 클린룸용: ISO Class 4 인증 저분진 고정밀 리니어 가이드

iglidur® A181PF

PTFE-free: 식품 접촉에 적합한 범용 플레인 베어링

drygear Apiro 헤비 듀티

고하중용 무급유 고내구성 기어박스

xiros® 하이브리드 볼 베어링

금속 내륜 적용으로 더욱 높은 하중을 지원하는 무급유 볼 베어링

iglidur® i6000 레진

FDA 및 EU 규격 준수: 식품 접촉용 고정밀 DLP 3D 프린팅 솔루션

협동 로봇 적용 ReBeLMove Pro

모바일 로봇과 협동 로봇의 결합 – 어디서나 유연한 자동화 구현

RBTX 휴머노이드 로봇

약 100종의 휴머노이드 로봇을 제공하는 로봇 마켓플레이스


2026년 봄 신제품

227개 신제품을 한눈에 확인할 수 있는 뉴스 저널

PTFE-free 이구스 제품

PTFE-free 이구스 제품

GO ZERO Lubrication: 무급유 이구스 제품

이구스 제품은 무급유입니다


이구스 디지털 신제품

에너지체인 사용 수명 계산기

e-chain® 사용 수명 계산기

iRC V15 소프트웨어 업데이트

이구스 로봇 제어

CNC 서비스

선삭 및 밀링 부품 CNC 서비스

디지털 서비스 및 솔루션

모든 디지털 서비스와 혜택


이구스 가상 전시회에서 신제품을 만나보세요.

로드쇼 및 사내 전시회

로드쇼 및 사내 전시회

가상 IMPS 전시회

가상 IMPS 전시회


이구스 뉴스레터

이구스 소식을 더 이상 놓치지 마세요.