언어 변경 :
이구스는 30년 이상 자전거 산업용 플레인 베어링을 생산해 왔으며, 이제 자전거 부품 제조업체로 거듭나고 있습니다. 플라스틱 가공의 노하우와 2022년에 선보인 플라스틱 자전거RCYL의개발 경험이 신제품에 그대로 녹아 있습니다. 부품은 사출성형을 통해 고성능 플라스틱으로 제작되어 비용 효율적인 대량 생산이 가능합니다. 이구스는 시티 및 트레킹 자전거용 플라스틱 전기 자전거 프레임의 개발을 완료하고 생산을 진행 중이며, 모듈형 프레임 콘셉트도 개발 중입니다. 이 외에도 이구스는 고성능 플라스틱으로 제작된 자전거 핸들바, 휠, 크랭크 및 기타 부품을 제공합니다.
12개월 - 6,000km 이상 - 16개국 - 0% 윤활유 사용

녹슬지 않는 견고한 플라스틱 자전거. 유지보수가 필요 없고 윤활유가 필요 없습니다. 이구스는 mtrl과 함께 50% 재활용 플라스틱 폐기물을 사용하여 견고하고 내구성이 뛰어나며 지속 가능한 미래의 도시형 자전거를 만들고 있습니다.
자전거에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답을 드립니다! 가격부터 재활용, 생산에 이르기까지 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 여기에서 확인하실 수 있습니다.


연속 하중, 내화학성 및 조용한 작동에 대한 시험
업계 최대 규모의 플라스틱 테스트 연구소에서 iglidur® 플레인 베어링을 테스트합니다. 다양한 속도와 베어링 하중에서 푸시/풀 하중, 마찰 계수, 마모는 물론 마찰 및 구동력에 중점을 두고 테스트합니다. 결과는 이구스의 수명 계산 도구에 통합되어 정확한 내구성 예측을 가능하게 합니다.
이구스는 고객의 요청에 따라 특정 조건에서의 제품 사용을 확인하기 위한 고객 테스트를 수행합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간