언어 변경 :

에너지 절약형 사출 성형 공정으로 제조되고 완전히 재활용 가능한 고성능 플라스틱으로 제작된 라파의 휠은 지속 가능한 사이클링의 새로운 시대를 상징하며, 환경을 생각하는 사이클리스트에게 새로운 라이딩 경험을 선사합니다.
하지만 휠을 폐기하고 새 생명을 얻으려면 오랜 시간 라이딩의 즐거움을 누리는 것이 우선입니다.몇 개의 튼튼한 스포크로 축소된 디자인 덕분에 내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요 없으며, 스포크가 구부러지거나 부러지는 일반적인 번거로움에서 벗어날 수 있기 때문입니다.
이 휠은 지속 가능성과 수명뿐만 아니라 맞춤형 디자인에 관심이 있는 모든 라이더를 위해 제작되었습니다. 클래식한 블랙, 밝은 색상 또는 특별한 모양 등 원하는 대로 휠을 제작합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간