네트워크/이더넷/FOC/Fieldbus 케이블

네트워크, 이더넷, 광섬유 또는 fieldbus 어플리케이션에 적합한 하네스 특수 케이블은 에너지체인에서 사용하기 위하여 수백만 주기로 테스트됩니다. 제품군에는 등급이 부여된 광섬유 케이블, CAT5/6/7 케이블, 이더넷 케이블, Profibus/Profinet 케이블이 포함됩니다. 하네스 네트워크 케이블은 여러 기관에서 승인받고 다양한 표준과 지침을 준수합니다(UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE, DESINA). 하네스 네트워크 케이블은 높은 응력에 적합하도록 설계된 매우 유연한 케이블인 동시에 난연성 및 내유성 제품이기도 합니다.
  • 내유성과 탄성
  • 최소 굽힘 반경 12.5 x d
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담