바람과 파도, 변화하는 날씨, 부식성 바닷물로 인한 강한 힘: 보트와 선박의 외부 부품은 열악한 환경에 노출되어 있습니다. 윤활이 필요 없고 유지보수가 필요 없는 무급유 플레인 베어링과 직동 가이드는 바로 이러한 환경에서 그 진가를 발휘합니다. 이구스의 에너지 공급 시스템과 마찬가지로 부식이 없고 가볍습니다. 이구스는 최소 주문 수량 없이 고객 맞춤형 애플리케이션에 필요한 솔루션을 24시간 내에 재고로 공급하거나 맞춤형으로 구성하여 제공합니다.
프리미엄급 보트의 전동식 창문을 위해 Glaskeil은 drylin® 드라이브 기술을 사용합니다. 이 기술은 컴팩트한 크기, 조용한 작동, 강한 바닷물 및 심한 온도 변화에 대한 내성 등 까다로운 요구 사항을 충족합니다.
Seascape 24 세일링 보트의 스티어링 시스템에서 igubal® 로드 엔드는 틸러, 드라이브 샤프트 및 러더 블레이드 사이의 연결부에 사용됩니다. 견고하고 마찰이 매우 적으며 공차와 부식이 없는 igubal® 로드 엔드는 이 애플리케이션에 완벽한 부품입니다.
열악한 환경 조건에서도 긴 사용 수명과 유지보수가 필요 없는 베어링 및 에너지 공급 시스템의 장점을 입증한 선박 및 보트 건조 분야 고객의 다른 적용 사례를 확인해 보세요.
가장 중요한 iglidur® 재질로 제작된 38개의 플랜지 부싱과 용도에 맞는 완벽한 재질을 찾을 수 있는 템플릿이 포함되어 있습니다.
샘플 박스를 통해 drylin® W 프로파일 가이드를 직접 확인해 보세요.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간