Bosch Rexroth 표준에 따른 하네스 케이블

Bosch Rexroth 표준에 따라 하네스된 readycable® 케이블은 이동 어플리케이션에서 매우 긴 사용 수명과 내마모성이 특징입니다. 이 제품은 까다로운 에너지체인 사용에 특히 적합합니다. 모든 드라이브 케이블의 품질은 사내 이구스 연구소에서의 광범위한 테스트로 입증될 수 있으며, 이를 통해 모든 chainflex® 제품에 대해 36개월 보증이 제공됩니다. 이구스 제품군에는 4,000종 이상의 하네스 readycable® 케이블이 포함됩니다. 고객은 온라인 직접 주문, 문의 제출, 당사 전문가 담당자와 특수 솔루션에 대한 상담을 선택할 수 있습니다. 맞춤 구성된 제품 및 소량 주문은 추가 요금 없이 요구 사항에 따라 배송됩니다. 고객은 당사의 온라인 샵에서 데이터 케이블, 모터 케이블, 엔코더 케이블, 서보 케이블 및 기타 다양한 유형의 케이블을 찾을 수 있습니다. readycable® 드라이브 케이블은 CE, Desina, UL 또는 CSA와 같은 다양한 필수 승인 및 준수 표준을 준수합니다.
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담