클레비스 조인트 결합

igubal® 클레비스 조인트는 볼트와 서클립 또는 스프링 장착 고정 클립이 있는 클레비스 헤드로 구성됩니다. 클레비스 조인트는 왼나사와 오른나사용으로 사용할 수 있습니다. E 치수 시리즈의 igubal® 로드 엔드와 조합할 경우, 식품 산업, 포장 산업, 폐기 기술, 자동화 기술, 그리고 무엇보다도 자동차 산업과 같은 매우 다양한 산업 분야에서 사용되는 조인트를 구성합니다. 클레비스 조인트는 내부식성이며, 화학물질, 먼지 및 분진에 내성이 있습니다. 또한 자체 주행 특성이나 내마모성을 전혀 잃지 않고 몇 년 동안 태양의 UV 방사선과 -30~+80°C의 온도를 견딥니다.
제품 수: 0

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담