언어 변경 :

igubal® 구면 베어링은 내마모성을 위한 베이스 폴리머, 높은 하중을 위한 강화 섬유, 부드럽고 유지보수 없이 작동하는 고체 윤활제가 포함된 고급 복합 플라스틱으로 만들어집니다. 오염, 먼지, 부식에 강해 까다로운 환경에서도 사용하기에 적합합니다.
igubal® 구면 베어링의 또 다른 장점은 무게입니다. 스틸보다 80% 가볍고 금속 베어링보다 훨씬 조용합니다. 플라스틱으로 전환하면 품질 저하 없이 총 베어링 비용을 40% 절감할 수 있으며, 기계에 베어링을 설치하기 전에 예상 사용 수명을 계산 할 수 있습니다.

igubal® 구면 베어링의 자체 윤활 효과 덕분에 100% 무급유이고 유지보수가 필요 없습니다. 추가 윤활이 필요하지 않으므로 먼지와 오염에 특히 강합니다. 따라서 유지보수 요구 사항이 크게 줄어들고 베어링의 수명이 연장됩니다.

igubal® 구면 베어링은 귀사의 응용 분야에 특히 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 윤활제가 필요 없고 긴 수명을 갖추어 구매 비용뿐만 아니라 지속적인 운영 비용도 절감할 수 있습니다. 또한 최소 주문 금액이 없으며 1개부터 주문이 가능합니다.
igubal® 구면 베어링은 부식 방지 기능이 있으며 액체 미디어에서 사용 가능합니다. 선택한 재료에 따라 최대 +200°C의 온도까지 견딜 수 있어 엄격한 환경 조건에서도 사용하기에 이상적입니다.
igubal® 구면 베어링은 우수한 진동 흡수 성능으로 특징지어지며, 이는 기계의 더 조용하고 효율적인 작동에 기여합니다.
경량 설계로 인해 igubal® 구면 베어링은 무게가 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 이 베어링은 구조물의 전체 무게를 줄여 더 효율적이고 가벼운 설계를 가능하게 합니다.
우리는 귀사의 프로젝트에 빠른 배송 시간이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 바로 이 때문에 저희는 igubal® 구면 베어링을 24시간에서 48시간 이내에 출고합니다. 이로써 귀사의 주문이 신속히 도착할 수 있으며, 프로젝트가 지연 없이 진행될 수 있습니다.
실내 또는 실외, 수면 위나 아래, 고온 또는 저온 등 우리 제품은 혹독하고 엄격한 환경을 위해 설계되었으며, 다른 소재가 한계에 달하는 곳에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 여기에서 자가 보정 구면 베어링을 사용하여 이미 완료된 고객 사례의 일부를 확인할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간