언어 변경 :

iglidur® 플레인 베어링, xiros® 볼 베어링, igubal® 구면 플레인 베어링 및 iglidur® PRT 선회 링 베어링의 공통점은 무엇입니까?
순수 금속 베어링에 비해 최대 80% 더 가볍고, 진동 흡수 기능이 있으며, 유지보수가 필요 없고, 자체 급유가 가능합니다. 따라서 시간과 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 환경도 보호할 수 있습니다.
아헨공과대학교(RWTH Aachen)의 연구는 윤활유, 인력 및 유지보수 비용 측면에서 자체 윤활 플라스틱 베어링의 막대한 절감 잠재력을 최초로 입증한 연구입니다.
당사 제품군을 살펴보고 베어링 제품의 고유한 사양의 이점을 누려보세요!

다양한 유형과 재질, 10,000개 이상의 사이즈의 베어링
플레인 베어링
정밀한 회전 운동을 위한 견고하고 가벼우며 비용 효율적인 선회 링 베어링
PRT 선회 링 베어링세계적인 포장 시스템 제조업체인 Krones는 연간 13시간의 유지보수 작업으로 인해 연간 최대 65만 개의 병에 라벨을 부착할 수 없다는 문제에 직면했습니다. 이구스(®)의 유지보수가 필요 없는 슬라이딩 및 직동 기술을 도입하여 이 문제를 해결했습니다. 그 결과 유지보수 및 윤활유 비용을 크게 절감하고 65만 병을 추가로 생산할 수 있게 되었으며 베어링의 부드러움이 개선되어 작업자에게 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 새로운 솔루션을 통해 추가 중단 없이 연간 정기 유지보수가 가능해졌습니다.
이미 많은 유명 기업들이 무급유 베어링을 사용하여 시간과 비용을 절약할 수 있었습니다. 예를 들어, Krones AG는 라벨링 스테이션당 플라스틱 플레인 베어링 1개를 사용하여 연간 50유로와 13시간 이상의 유지보수 시간을 절약하고 있습니다. Heineken 브라질은 컨베이어 벨트에 자가 급유 이구스 베어링 기술을 사용하여 신뢰성을 높이고 가동 중단 시간을 최소화합니다. Rockinger는 KS80 볼 커플링에 자가 급유 마모 인서트를 사용하여 윤활이 필요 없고 유지보수 작업을 최소한으로 줄였으며, 토양 경작, 파종 및 작물 보호용 농기계 제조를 전문으로 하는 Lemken은 경운기당 22개의 윤활 지점을 절약하고 있습니다.
600개 베어링 포인트로 절약:
2,815.49 € 비용¹
1,560시간 유지보수²
180.08kg CO2 환산³

트레일러 커플링당 절감액:
87.36 € 비용¹
13시간 유지보수²
1.4kg CO2 환산³
경운기당 절감액:
88 € 비용¹
14.7시간 유지보수²
6.3kg CO2 환산³

1기계/시스템당 플라스틱 플레인 베어링 사용을 통한 연간 비용 절감액
2기계/시스템당 플라스틱 플레인 베어링 사용을 통한 연간 시간 절감량
3기계/시스템당 플라스틱 플레인 베어링 사용을 통한 연간 CO2 환산 절감량

| 200개 기준 비용 절감 효과 | ||
|---|---|---|
| 구면 볼 | igubal® JEM | |
| 200개 구매 가격 | € 1,350 | €300 |
| 예상 서비스 수명 | 1년 | 4 years |
| 윤활유 비용(연간) | €45 | €0 |
| 윤활에 필요한 시간당 시간(매년): 3분 베어링당 연간 24회 x 200개 베어링 | 총 240시간 | 총 0시간 |
| 직원당 시간당 요금(€30/시간) x 윤활유(240시간) | €7,200 | €0 |
| 총 연간 비용 | €8,595 | €75 |
| 연간 비용 절감 | 연간 비용 절감 |
무급유 베어링 배열의 플레인, 볼 및 PRT 선회 링 베어링의 장점