언어 변경 :

PRT-04 모듈형 시스템 - 다양한 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션!
모듈형 시스템의 수많은 장점과 다양한 사용자 정의 옵션을 통해 요구 사항에 맞게 제품을 정확하게 조정할 수 있습니다.
작고 정밀한 애플리케이션이든 크고 강력한 기계이든 프로젝트에 적합한, 바로 설치할 수 있는 크기를 찾을 수 있습니다.
다른 시리즈가 필요하신가요?
여기에서 -01~ -05 시리즈를 살펴보세요!
맞춤형 구성을 위한 PRT-04
✅ 어플리케이션에 맞는 맞춤형 선회 링 베어링 구성
✅ 다양한 외부 및 내부 기어링
✅ 앵글 리미터, 스냅 메커니즘 등
✅ 설치 준비 완료 & 손쉬운 설치
✅ 100% 유지보수 및 윤활이 필요 없음
✅ 8가지 사이즈

PRT-04 선회 링 베어링 시리즈용 PRT 조절 레버를 사용하면 90도까지 간단하게 조절할 수 있습니다.
PRT-04-AD-VH90(90도)
PRT-04 선회 링 베어링 시리즈용 PRT 조정 레버를 사용하면 45도까지 간단하게 조정할 수 있습니다.
PRT-04-AD-VH45(45도)
PRT-04 선회 링 베어링 시리즈용 PRT 클램핑 레버는 간단한 수동 클램핑을 가능하게 하며 클램핑 레버와 알루미늄 블록으로 구성되어 있습니다.
PRT-04-AD-HK
선회 링 베어링 시리즈 PRT-04용 PRT 톱니는 톱니 유형 AT10, HTD5M 및 T10으로 제공됩니다. 기존 PRT-04 선회 링 볼 베어링에 개조하는 데도 적합합니다.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM전문가가 올바른 솔루션을 신속하게 보여줍니다.
몇 번의 클릭만으로 iglidur® PRT 전문가가 고객의 어플리케이션에 적합한 선회 링 베어링을 선택하고 예상 서비스 수명을 계산할 수 있습니다.

마찰 없는 성공: 기계의 서비스 수명 연장
이 무료 정보 브로셔는 공간 절약형, 복잡하지 않고 유지보수가 필요 없으며 비용 효율적인 선회 링 베어링이 필요한 선삭 및 회전 어플리케이션에 이상적인 솔루션인 igus® 의 iglidur® PRT 선회 링 베어링을 소개합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간