작은 설치 공간에 적합한 소형 에너지 체인

에너지체인

이 페이지에서는 다음에 대한 정보를 찾을 수 있습니다:

E2.1 micro

E2.1 micro
  • 내부 높이: 10~15mm
  • 세 가지 버전으로 제공됩니다:
    • 폐쇄형
    • 내부 반경의 양쪽에서 개방 가능
    • 바깥쪽 반경에서 양쪽에서 열 수 있음
  • 특히 부드럽고 조용한 작동을 위한 통합 브레이크
  • 동일한 디자인에 비해 비지지(unsupported) 길이가 25% 더 길고 추가 하중이 100% 더 큼
  • 더욱 빠른 개폐를 위한 오프닝 툴(옵션)

E2 micro

E2 micro
  • 내부 높이: 5~15.6mm
  • 세 가지 버전으로 제공됩니다:
    • 폐쇄형
    • 외부 반경에서 개방 가능
    • 필름 힌지로 내부 반경에서 개방 가능

easy chain®

easy chain
  • 내부 높이: 5 ~ 48.5mm
  • 두 가지 버전으로 제공됩니다:
    • 외부 반경 충진
    • 내부 반경 충진
  • 케이블을 넣고 빼기만 하면 됩니다.
  • 멀티 챔버 시스템과 함께 사용 가능
  • UL94-V2 분류

E2 mini

E2 mini
  • 내부 높이: 17~41mm
  • 세 가지 버전으로 제공됩니다:
    • 폐쇄형
    • 내부 반경에서 개방 가능
    • 외부 반경에서 개방 가능

zipper

Zipper
  • 내부 높이: 9 ~ 32mm
  • 외부 반경의 스트립 크로스바
  • 체인 링크의 작은 피치로 인한 조용한 작동
  • 폐쇄형 "튜브 버전"으로도 사용 가능
  • 지퍼 디자인 부문 iF 디자인 어워드 수상

에너지 체인의 작은 설치 공간을 위한 케이블

CFSPECIAL.532

제어 케이블

  • CF130.UL/CF140.UL
  • PVC 외부 재킷
  • 최대 7.5배의 굽힘 계수
  • 자판기, 목재 및 석재 가공 애플리케이션용
CFSPECIAL.572

데이터 케이블

  • CF211/CF211.PUR
  • PVC/PUR 외부 재킷
  • 최대 7.5배의 굽힘 계수
  • 자판기, 공작 기계 또는 포장 시스템 애플리케이션용

버스 케이블

  • CFBUS.PUR
  • PUR 외부 재킷
  • 최대 12.5xd의 굽힘 계수
  • 자판기, 가공 시스템 및 공작 기계 애플리케이션용
CFSPECIAL.562

하이엔드 제어 케이블

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • TPE 외부 재킷
  • 최대 3배의 굽힘 계수
  • 자동문 및 픽 & 플레이스 기계 애플리케이션용

하이엔드 측정 시스템 케이블

  • CF11.D
  • TPE 외부 재킷
  • 최대 6.8xd의 굽힘 계수
  • 공작 기계 및 가공 기계 애플리케이션용

하이엔드 모터 케이블

  • CF37.D/CF38
  • TPE 외부 재킷
  • 최대 7.5배의 굽힘 계수
  • 저온 애플리케이션, 빠른 취급 및 보관 및 검색 기계용

하이엔드 서보 케이블

  • CF29.D
  • TPE 외부 재킷
  • 최대 6.8xd의 굽힘 계수
  • 저온 애플리케이션, 보관 및 검색, 가공 기계에 적합

하이엔드 버스 케이블

  • CFBUS.LB
  • TPE 외부 재킷
  • 최대 7.5배의 굽힘 계수
  • 자판기, 고속 핸들링 및 반도체 조립 애플리케이션용

에너지 체인 재활용

chainge

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담