chainflex® 버스 케이블 CFBUS.LB

단종예정품목
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
압력 압출 TPE 혼합물<br>2. 매우 유연한 구리 쉴드 편조<br>3.
 충실 압출형<br>4. 특히 짧은 피치 길이로 감긴 심선<br>5. 매우 유연하고 가는 연선
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
3 의 1
CFBUS.LB.004 product image

1. 
압력 압출 TPE 혼합물<br>2. 매우 유연한 구리 쉴드 편조<br>3.
 충실 압출형<br>4. 특히 짧은 피치 길이로 감긴 심선<br>5. 매우 유연하고 가는 연선
CFBUS.LB.004 video
  • 고하중용
  • TPE 외피
  • 전체 쉴드
  • 내유성(DIN EN 60811-404에 따름), 바이오 오일 내성(DEA에서 테스트한 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따름)
  • PVC 프리
  • UV 내성
  • 할로겐-프리
  • chainflex® 클래스: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0.25)C
Profibus (1x2x0.64 mm)
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담