언어 변경 :
3,800m² 규모의 테스트 실험실에서 30년 이상의 경험과 700회의 병렬 테스트를 통해 케이블의 서비스 수명에 대한 신뢰할 수 있는 예측이 가능하므로 최대 4년간 자신 있게 케이블을 보증합니다.
체인플렉스® 보증은 각 케이블 제품군에 적용되는 작동 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 조건은 온도, 이동 유형, 비틀림, 미디어 영향 및 굽힘 반경과 같은 매개변수로 구성됩니다. 보증은 최대 4년 또는 더블 스트로크 1억 회 중 먼저 도래하는 시점까지 유효합니다. 보증이 적용되는 더블 스트로크 횟수는 설치 유형과 케이블 품질에 따라 다릅니다. 이는 현재 카탈로그, 데이터 시트 및 서비스 수명 계산기에 설명되어 있습니다.
| 더블 스트로크* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 |
|---|---|---|---|
| 출발/도착 온도 [°C] | 최소 곡률 반경 [Faktor x d] | 최소 곡률 반경 [Faktor x d] | 최소 곡률 반경 [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
*더 많은 더블 스트로크수? 온라인으로 서비스 수명 계산하기
이 표에서 체인플렉스® CF9 제어 케이블의 기술 파라미터를 확인할 수 있습니다. 케이블을 지정된 작동 조건에 따라 사용하는 경우, 사용자 관련 서비스 수명 보증은 5백만, 7.5백만 또는 1천만 더블 스트로크가 적용됩니다. 서비스 수명 자체는 훨씬 더 길어질 수 있습니다.
반경이 100mm인 에너지 체인에 직경 12mm의 케이블을 사용한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 굽힘 계수는 8.3 (100mm/12mm)이 됩니다. 내구성에 대한 설명을 얻으려면 기술 프레임워크 조건 (온도 및 이중 스트로크 횟수)의 정보가 필요합니다. 온도 범위가 -25/+90°C, 8 x d라고 가정할 때 유효 굽힘 계수는 최소 한계인 7을 초과합니다. 1 ,000만 번의 더블 스트로크가 보장됩니다! 더 높거나 낮은 온도에서는 이 보증 수준에 필요한 계수가 8.5가 되어 이중 스트로크 수가 보장된 750만 스트로크로 줄어듭니다.
이를 통해 전체 시스템에 대한 신뢰성과 계획 보안을 확보할 수 있습니다!
UL 인증: 체인플렉스®, 세계적으로 권위 있는 테스트 기관으로부터 최고의 인정을 받았습니다.
igus® 는 독일 기업 최초로 체인플렉스®-케이블에 대한 검증을 받았습니다. 복잡한 인증 과정에서 미국 기관 "Underwriters Laboratories" 는 "igus ® 4년 체인플렉스® 케이블 보증 및 연간 20억 테스트 주기를 기반으로 한 서비스 수명 계산기" 의 정확성을 확인했습니다. 이로써 쾰른에 본사를 둔 이 회사는 유럽 최초로 테스트 기관으로부터 광고 문구의 진실성을 확인받게 되었습니다. 앞으로 전 세계 어디에서든 igus® 를 나타내는 고유 번호 B129699가 표시된 UL 마케팅 라벨이 부착되지 않은 체인플렉스® 케이블은 출고되지 않습니다.
포트폴리오의 1350개 이상의 케이블 중 총 1044개의 케이블이 이미 기존 UL 승인을 받았습니다. 이는 미국에서 시스템을 원활하게 시운전하기 위한 전제 조건입니다. 따라서 미국으로의 시스템 수출이 순조롭게 진행될 것입니다. 이제 UL 승인과 UL 마케팅 라벨의 조합으로 원활한 수출을 두 배로 보장할 수 있습니다.
외부 기관의 확인을 받았기 때문에 전체 투자 프로세스에 대한 신뢰성과 계획 보안이 더욱 강화됩니다! 여기에서 UL 인증에 대해 자세히 알아보세요:


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간