언어 변경 :

igus는 모든 모션 플라스틱 제품에 대해 최대 4년의 제조업체 보증을 제공하며, 이 보증 서비스를 통해 고객은 개별 애플리케이션을 정확하게 설계하고 항상 안정적으로 작동하는 가장 비용 효율적인 제품을 선택할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
igus SE & Co. KG는 igus 사용 수명 계산기가 있는 모션 플라스틱 제품 구매자에게 납품 후 최대 4년간 보증을 제공합니다. 이는 igus 온라인 사용 수명 계산기에 따라 계산된 이중 스트로크 횟수 또는 사용 시간에 적용됩니다. 이 보증을 통해 igus는 인도일(출고일)로부터 표시된 보증 기간 내에 무상 교체를 제공합니다.
1. 보증은 온라인 사용 수명 계산기에 따라 igus가 계산한 이중 스트로크 수 또는 사용 시간 또는 인도일로부터 최대 4년 중 먼저 발생하는 시점부터 보증서를 제시하는 시점까지 적용됩니다:
2. 보증은 마모로 인해 고장난 igus 부품에 적용됩니다.
3. igus는 교체 부품을 무상으로 공급하는 데 동의합니다.
4. 기계적 손상 및 잘못된 조립으로 인한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.
5. 보증은 교체 배송에 의해 연장되지 않습니다. 교체 배송으로 인해 새로운 보증 기간이 시작되지 않습니다.
6. 보증은 제품 인도와 함께 시작됩니다.
7. 상품에 손상을 입히거나 의도하지 않은 방식으로 상품에 작용하는 외부 영향이 있는 경우 보증이 적용되지 않습니다.
8. 금전적 배상은 청구할 수 없으며, 손상된 부품의 교체만 청구할 수 있습니다.
9. 보증 청구의 유효성 여부와 범위는 igus SE & Co. KG가 단독 재량으로 결정합니다.
10. 이중 스트로크는 직선 이동의 전진 및 후진 스트로크의 완전한 시퀀스를 의미합니다.
11. 보증은 제품을 사용하기 전에 일반적인 산업 환경에서 올바르게 보관한 경우에만 적용됩니다.
igus는 모든 모션 플라스틱 제품에 대해 최대 4년의 사용 수명 계산을 통한 보증을 제공합니다. 이 계산은 1985년부터 운영해 온 igus 테스트 연구소의 데이터를 기반으로 합니다. igus는 현재 5,500m²의 면적에서 모든 제품에 대해 개별 고객 애플리케이션과 다양한 조건에서 연간 15,000회 이상의 테스트를 수행하고 있습니다.