언어 변경 :

정밀한 금형은 고품질 구성품의 선결 조건입니다.이구스는 사내 iform 툴 샵에서 사출 성형 금형을 제작합니다.금형 개발, 생산 및 샘플링부터 컴퓨터 단층 X선 사진 촬영 장치를 사용한 품질 관리까지 툴이 완전히 수작업으로 제작됩니다.이를 통해 개별 구성품에 대한 요청을 단기간에 완전한 품질로 구현할 수 있습니다. 툴 샵이 초기 단계에서 개발 및 고객 상담에 포함되어 있으므로 이구스는 적합한 재질뿐만 아니라 전체 비용을 절감하는 적절한 금형 제작 공정도 제공할 수 있습니다. 전체 비용을 줄이기 위한 프로세스입니다.주문 양에 따라 다르지만, 성형은 당연히 당사의 부지에서 입증된 고성능 폴리머를 사용하여 3D 프린팅에서 print2mold를 통해서도 이루어질 수 있습니다.
100
직원
1.550 m²
면적
32
기계 툴
3,000개 이상
툴 확장
1,000개 이상
연간 사출 성형 부품 수
수상 경력에 빛나는 금형 설비
새로운 서비스를 위한 새로운 생산 라인
쾰른에 위치한 이구스 본사 공장에서는 실제로 어떤 일이 일어나고 있을까요? 360° VR 세계로 빠져들어 사출 성형과 툴 공장에서부터 품질 관리 및 실험실에 이르기까지 다양한 스테이션을 살펴보세요. 모든 스테이션에는 공장과 기계에 대한 흥미로운 정보가 함께 제공됩니다.

27대의 기계에는 최첨단 가공 기계와 다양한 제조 기술이 탑재되어 있습니다. 기계들을 네트워크로 연결하고 자동화를 통해 가장 까다로운 부품도 가장 엄격한 공차를 유지하면서 최단 시간 내에 제조할 수 있습니다.

적합한 제조 공정이 적용된 도면부터 플라스틱 부품의 대량 생산까지.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간