다양한 로봇 운동학

학교, 대학 및 대학교용 로봇

학생들과 로보큐브

실용적인 로봇 공학 교육

  • 실무 관련성 보장: 이구스(® )에서 산업용으로 개발 및 생산한 로봇이 교육 과정에 사용됩니다. 이를 통해 산업용 로봇에 대한 원활한 소개가 보장됩니다.
  • 안전: igus® 제품은 CE를 준수하므로 해당 안전 표준을 충족합니다.
  • 비용 효율적인 솔루션: 개별 구성 요소를 직접 구축하든 전체 시스템을 구축하든 요구 사항에 맞게 솔루션의 범위를 맞춤화할 수 있습니다.
플레이스 홀더

투명한 가격 및 로봇 선택 한 눈에 보기

프로그래밍 로봇

일상적인 교육에서 저비용 자동화

Apiro® GIF 스타터 키트
irc
rbtx
로봇 셀

로봇 셀

  • 무게 80.00 kg
  • 크기 L x W x H: 1,000 x 937.23 x 2,030 [mm]
  • 부착 개구부 또는 도어가 있는 버전
Rebel

ReBel® 6축 로봇

  • 정보 최대 2kg의
  • 페이로드 최대 664mm의 작업
  • 반경 4초부터 처리
  • 반복성: ±1mm
직동 로봇

리니어 로봇

  • 최대 6m의 개별 스트로크
  • 최대 85kg의 하중
  • 온라인 구성 가능, 5분 내 요청 가능
robolink

로보링크® DP 다관절 팔 로봇 교육용 만능 로봇

  • < 1mm
  • 최대 페이로드 3kg
  • 최대 790mm 도달 거리
scara

SCARA

  • 최대 20N 페이로드
  • 최대 3,000mm x 560mm 작업 공간
  • 1.5초의 프로세스
  • 반복성: ± 0.5mm
델타 로봇

델타 로봇

  • 기술 정보 최대 50N 페이로드
  • 최대 660mm(3축) 및 최대 700mm(2축)
  • 작업 직경 1초부터
  • 시작되는 공정 반복성: ±0.5mm

igus® 로봇 제어용 샘플 프로그램

irc
  • 무료 다운로드 프로그램
  • 통합 시간 단축
  • 예: 랩뷰, ifm, ROS, 모드버스, 매트랩 시뮬링크에 연결
  • 산업 제조업체(Siemens, Beckhoff, Wago 등)와 호환 가능

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담