타이밍 벨트 드라이브 포함 직동 축

타이밍 벨트 축 개요

타이밍 벨트 축 한눈에 보기

컴팩트한 디자인

컴팩트한 유형의 타이밍 벨트 축
  • 다양한 포지셔닝 작업 수행
  • 모터 연결 가능
  • 로우 프로파일 설치 높이

역방향 포지셔닝

이구스 직동 축으로 역방향 포지셔닝 수행
  • 빠른 오른쪽/왼쪽 조정
  • 로우 프로파일 drylin® W 더블 레일을 사용한 컴팩트한 사이즈
  • 앵글 플랜지 포함

산업 특정 범위

이구스의 산업 맞춤 타이밍 벨트 축
  • 최대 -30°C(LT)의 애플리케이션용
  • 수중 사용(UW)
  • 스플래시 물 접촉용(SW)

개방형 조립 키트

벨트 드라이브 포함 모듈형 축
  • 120/160/200mm의 가변 샤프트 스팬
  • 알루미늄 버전으로 경량화
  • 부식이 없는 스테인리스 스틸 버전

캔틸레버 축

타이밍 벨트 드라이브 포함 캔틸레버 축
  • 영구적으로 설치된 드라이브 유닛
  • 최대 축 방향 하중: 50N
  • 경량

모터가 있는 타이밍 벨트 축

전기 타이밍 벨트 축
  • 정의된 스트로크 길이(300/500/1000mm)
  • 외부 윤활 없이 유지보수 없이 작동
  • 빠른 조립

로우 프로파일 직동 축 ZLN-40

벨트 드라이브 포함 모듈형 축
  • 로우 프로파일 디자인, 27mm 높이
  • 30N의 수직 하중
  • NEMA 스테퍼 모터 및 EC/BLDC 직류 모터 사용

ZLWT 타이밍 벨트 축

drylin® 탠덤 타이밍 벨트 축 1080
  • 하나의 장치에 두 개의 타이밍 벨트가 있는 컴팩트한 타이밍 벨트 축
  • 모터 및 제어 시스템과의 연결 준비 완료
  • drylin® W 교환 베어링

Econ 타이밍 벨트 축

Econ 타이밍 벨트 축
  • 저소음 작동 및 로우 프로파일 디자인
  • 스프링 프리로드가 있는 타이밍 벨트
  • 토션 방지 아노다이징 알루미늄 프로파일
  • 최대 20N의 하중

타이밍 벨트 축의 장점

100% 무급유

저소음

슬림한 디자인

수중 사용

특히 지속적인 작동용

경제성

타이밍 벨트 축의 구조

이구스 타이밍 벨트 축의 단면도
DDX

드라이브 기술 온라인 툴

원하는 대로 타이밍 벨트 축을 맞춤 설정할 수 있습니다.

  • 빠르고 간편한 온라인 툴
  • 옵션 액세서리
  • 상세 부품 목록
  • 빠른 배송*

타이밍 벨트 축을 사용한 적용 사례

드라이브 기술 Remotion 적용 사례

해양 로봇 - 검사, 청소 & 수리

드라이브 기술 적용 사례

콘크리트용 3D 프린터 l 먼지가 많은 환경을 위한 무급유 솔루션

다른 선별 장치의 드라이브 기술

자동화된 위치 조정 시스템의 전기 드라이브 기술

AWB

더 많은 적용

무료 샘플 & 백서

미니어처 리드 스크류 샘플

샘플

백서 다운로드

드라이브 기술 백서

타이밍 벨트 축에 대한 추가 정보

필로우 블록

쉽고 빠르게 유지보수할 수 있는 방법이 있나요?

  • 레일에서 직접적이고 스마트한 유지보수
  • 내마모성 슬라이딩 요소는 iglidur® J200으로 제작되었습니다.
기술 데이터

타이밍 벨트 드라이브가 장착된 직동 장치에 대한 기술 데이터는 무엇입니까?

타이밍 벨트 축용 전동 모터

타이밍 벨트 축에 어떤 모터를 연결할 수 있습니까?

구동 토크 및 하중

구동 토크 및 부하

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담