투인원: 톱니형 벨트 축

ZLWT 톱니형 벨트 축
  • 톱니형 벨트 축 설치 크기 10/20에 추가됨
  • 하나의 장치에 두 개의 톱니 벨트가 있는 컴팩트한 톱니 벨트 축
  • 두 개의 슬라이드를 동시에 또는 개별적으로 제어할 수 있습니다.
  • 레일에서 신속한 베어링 교체를 위한 드라이린® W-교환 베어링 포함
  • igus® 전기 모터 및 D1 모터 제어장치와 연결하여 사용 가능

제품 서비스

카탈로그

카탈로그 데이터 다운로드

제품 문의

견적 요청

온라인 툴

무료 온라인 툴

투인원 톱니형 벨트 축의 장점

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

수동 또는 자동 형식 조정

수많은 가능성

  • 두 개의 수동 드라이브(예: 위치 표시기 및 핸드 휠 포함)
  • 수동 드라이브 1개와 전기 드라이브 1개
  • 두 개의 전기 드라이브(예: 스테퍼 모터 포함)
위치 조정

수동 포맷 조정

수동 포맷 조정

자동화된 포맷 조정

자동 포맷 조정

실험실에서 톱니형 벨트 축 테스트하기

  • 모터: igus® EC DC 모터 및 기어박스
  • 부하: 1.500N
  • 스트로크 1,500mm
  • 속도: 0.3m/s
  • 고객 사양: 400,000회
  • 테스트 종료: 412,654 사이클
  • 목표 달성: 예

기술 도면

기술 도면_드라이린_ZLWT.png

추가 정보

전기 모터

전기 드라이브 시스템

선형 축용 이구스 필로우 블록 교체

하우징 베어링 교체하기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담