drylin® E 모터 컨트롤을 위한 무료 샘플 프로그램

이구스의 샘플 프로그램은 시간과 비용을 절약시켜 줍니다.

  • 마스터/제어 시스템 프로그램 다운로드 & dryve 파라미터화
  • 산업용 제조업체(Siemens, Beckhoff, Wago 등)와 호환 가능
  • 일반적인 단일 보드 컴퓨터/개발자 보드와 호환 가능
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
  • 통합 시간 단축
  • 비용 절감

1. 샘플 프로그램 D1-1-1212C-DIO-1

  • 지멘스 TIA 포털 V15.1에 적합
  • 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • 최대 32개의 이동 동작
  • 레퍼런스/호밍 런
  • 간단한 픽 앤 플레이스 처리
  • 카메라를 이용한 검사 작업

2. 샘플 프로그램 D1-1-1212C-AI-2

  • Siemens TIA Portal V15.1에 적합
  • 아날로그 입력, 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • PLC를 사용하여 유연한 조건으로 두 위치 정의
  • 레퍼런스/호밍 런
  • 포맷 조정
  • 높이 조정

3. 샘플 프로그램 D1-1-1212C-AI-3

  • Siemens TIA Portal V15.1에 적합
  • 아날로그 입력, 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • PLC를 사용하여 유연한 조건으로 위치 정의
  • 참조/호밍 런
  • 간단한 픽 앤 플레이스 처리
  • 카메라 및 센서 조정

4. 샘플 프로그램 D1-1-1212C-DIO-4

  • 지멘스 TIA 포털 V15.1에 적합
  • 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • 최대 32개 동작을 개별적으로 시작 가능
  • 레퍼런스/호밍 런
  • 픽 앤 플레이스 처리
  • 카메라를 이용한 검사 작업

5. 샘플 프로그램 D3-1-1212C-DIO -5

  • 지멘스 TIA 포털 V15.1에 적합
  • 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • DC 모터의 일시 정지 시간 조정 가능(S2)
  • 블로우 오프 장치
  • 분리

6. 샘플 프로그램 D3-1-1212C-DIO-6

  • 지멘스 TIA 포털 V15.1에 적합
  • 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • 외부 센서에 대한 자동 포지셔닝
  • 스태킹 머신
  • 버퍼 메모리

7. 샘플 프로그램 D1-1-1212C-StepDirection-7

  • 지멘스 TIA 포털 V15.1에 적합
  • Siemens PTO(펄스 트레인 출력) 사용
  • 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • 참조/호밍 런 & 유연한 포지셔닝
  • 간단한 픽 앤 플레이스 처리
  • 자동 조립 기계

8. 샘플 프로그램 D1-1-Raspberry PI Modbus TCP(GW)-8

  • Raspberry PI에 적합
  • Python 프로그래밍 언어(Thonny IDE)
  • 이더넷 TCP/IP(Modbus 게이트웨이)
  • 참조/호밍 런 & 유연한 포지셔닝
  • 저비용 자동화 솔루션
  • 테스트 & 실험 장치

9. 샘플 프로그램 D1-1-PC-ModbusTCP(GW)-9

  • 노트북 또는 PC에 적합
  • 프로그래밍 언어 Python(Thonny IDE)
  • 이더넷 TCP/IP(모드버스 게이트웨이)
  • 레퍼런스/호밍 런 및 유연한 절대 포지셔닝
  • 저비용 자동화 솔루션
  • 테스트 & 실험 장치

10. 샘플 프로그램 D8-1-1212C-StepDirection-10

  • 지멘스 TIA 포털 V15.1과 함께 사용 가능
  • 지멘스 PTO(펄스 트레인 출력) 사용
  • 디지털 입력을 통한 제어 시스템 & 출력
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • 각도(°) 단위의 유연한 상대적 포지셔닝
  • 간단한 픽 앤 플레이스 처리
  • 자동 조립 기계

11. 샘플 프로그램 D1-1-PC-ModbusTCP (GW) - 11

  • 노트북 또는 PC에서 작동
  • 프로그래밍 언어 LabVIEW 2017
  • 이더넷 TCP/IP(모드버스 게이트웨이)
  • 레퍼런스/호밍 런 및 유연한 절대 포지셔닝
  • 지원 및 애플리케이션 계획 Vikings Software GmbH의 LabVIEW(유료)
  • 비용 효율적인 자동화 솔루션
  • 테스트 & 실험 장치

12. 샘플 프로그램 D1-2-PC-ModbusTCP (GW) - 12

  • 두 축을 위한 샘플 프로그램
  • 노트북 또는 PC에 적합
  • Python 프로그래밍 언어(Visual Studio Code IDE)
  • 이더넷 TCP/IP(Modbus 게이트웨이)
  • 참조/호밍 런 & 유연한 포지셔닝
  • 저비용 자동화 솔루션
  • 테스트 & 실험 장치

13. 샘플 프로그램 D1-1-1212C-ModbusTCP (GW) -13

  • Siemens TIA Portal V15.1과 호환되는 버전
  • 지멘스 이더넷 사용 "OpenUserCommunication"
  • 조립형 기능 모듈(FB)
  • 기준/원점 주행 및 상대/절대 포지셔닝 및 속도
  • 픽 앤 플레이스 처리
  • 자동 조립 기계

14. 샘플 프로그램 D1-2-RaspberryPI-ModbusTCP (GW) - 14

  • 두 축을 위한 샘플 프로그램
  • Raspberry PI에 적합
  • Python 프로그래밍 언어(Visual Studio Code IDE)
  • 이더넷 TCP/IP(Modbus 게이트웨이)
  • 참조/호밍 런 & 유연한 포지셔닝
  • 저비용 자동화 솔루션
  • 소형 시리즈

15. 샘플 프로그램 D8-1-ArduinoMega-DIO-15

  • Arduino Mega 2560과 함께 작동
  • C++ 프로그래밍 언어(Arduino IDE)
  • 디지털 입력 및 출력을 통한 제어(jog 모드)
  • 외부 센서에 자동 포지셔닝
  • dryve D7, D8, D9와 함께 사용 가능
  • 식품 트레이 디스펜싱
  • 피딩(공급) 장비

16. 샘플 프로그램 D1-1-ArduinoMega-DIO-16

  • Arduino Mega 2560과 함께 작동
  • C++ 프로그래밍 언어(Arduino IDE)
  • 디지털 입력 & 출력을 통한 제어 시스템
  • 최대 32개 동작을 개별적으로 시작 가능
  • 레퍼런스/호밍 런 및 유연한 절대 포지셔닝
  • 분류 기계(높이 측정)
  • 픽 앤 플레이스 처리

17. 샘플 프로그램 D7-1-ArduinoMega-StepDirection-17

  • Arduino Mega 2560과 함께 작동
  • C++ 프로그래밍 언어(Arduino IDE)
  • 디지털 입력 및 출력을 통한 제어(펄스 모드)
  • 속도 및 회전 방향의 유연한 조정(10-1200rpm)
  • dryve D7, D8, D9와 함께 사용 가능
  • 키보드로 속도 설정
  • 유연한 회전 응용 분야

18. 샘플 프로그램 D9-1-ArduinoMega-StepDirection-18

  • Arduino Mega 2560과 함께 작동
  • C++ 프로그래밍 언어(Arduino IDE)
  • 디지털 입력 및 출력을 통한 제어(펄스 모드)
  • 전위차계로 위치 설정
  • dryve D7, D8, D9와 함께 사용 가능
  • 원거리에서 수동 위치 설정
  • 카메라로 작업 모니터링

19. 샘플 프로그램 D1-1-PC-ModbusTCP (GW) - 19

  • 노트북 또는 PC(Windows 운영 체제)에서 사용 가능
  • C++ 프로그래밍 언어(Visual Studio IDE)
  • 이더넷 TCP/IP(Modbus 게이트웨이)
  • 기준/원점 실행 및 상대/절대 포지셔닝 및 속도
  • 포지셔닝 기능
  • 실험실 및 테스트 조립품

20. 샘플 프로그램 D1-1-PC-ModbusTCP(GW)-20

  • 노트북 또는 PC(Windows 운영 체제)에서 사용 가능
  • 프로그래밍 언어 Visual Basic(Visual Studio IDE)
  • 이더넷 TCP/IP(Modbus 게이트웨이)
  • 기준/호밍 런 주행 및 상대/절대 포지셔닝 및 속도
  • 모터 전류 평가를 통한 전원 차단
  • 개별 자동화 솔루션
출시 예정
drylin® E 모터 제어 시스템 아이콘

샘플 프로그램을 놓치셨거나 공유하고 싶으신가요?

drylin® E dryve experience

모터 제어 시스템용 dryveXP

drylin® E 모터 제어 시스템

  • 빠른 초기 작동
  • 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스
  • 다양한 산업 제어 시스템과 호환 가능
  • 모든 drylin® 직동 축용
D1 모터 제어 시스템

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담