drylin® E 전기 직동 축 및 직동 드라이드(모터 장착), 재고로부터 제공

24시간
  • 드라이브: 타이밍 벨트, 스핀들
  • 전기 직동 축 재고 있음
  • 빠른 조립
  • 정의된 스트로크 길이
  • 기본 타이밍 벨트 축 ZLW, 스핀들 축 SAW
  • 액세서리: 리미트 레퍼런스 스위치, 연결 케이블, 어댑터 장착 플레이트

제품 서비스

카탈로그

기술 데이터 다운로드

제품 문의

견적 요청

온라인 툴

무료 온라인 툴

기술 데이터

주문 번호설치 크기캐리지 길이스트로크 길이모터 유형최대 축방향 정하중 용량 [N] 최대 정하중 방사형 적재 능력 [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 베이직 60300NEMA17 연선 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 베이직 100500NEMA23 연선 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 표준 1001000NEMA23XL 연선 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250NEMA17 연선 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 연선 5002,000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL 연선 7502,000

타이밍 벨트 축 설치 크기 0630 (DLE-SA-0001)

모터가 있는 직동 축
  • 센서 포지셔닝
  • 마이크로 일렉트로닉스 및 의료 기술에서의 식별
  • 측정 및 테스트
  • 간단한 구조
  • 섹션 전체 길이에 걸쳐 T 슬롯을 통한 근접 스위치 장착
  • 모든 부품을 이구스에서 전원 공급, 완전히 조립 및 테스트됨
모터가 있는 직동 축
모터가 있는 직동 축
  • 최대 10 [kg]의 레이디얼 하중의 경우
  • 최대 약 0,1 [mm]의 정밀도 요구 사항의 경우.
  • 최대 속도에서 최대 1,5 [m/s]

타이밍 벨트 축 설치 사이즈 1040(DLE-SA-0002)

모터가 있는 직동 축
  • 취급 및 조립 기술
  • 소형 부품 취급 작업
  • & 장소 선택
  • 간단한 구조
  • 섹션의 전체 길이에 걸쳐 T 슬롯을 통한 근접 스위치 장착
  • 모든 부품을 이구스에서 전원 공급, 완전 조립 및 테스트 완료
모터가 있는 직동 축
모터가 있는 직동 축
  • 최대 15 [kg]의 레이디얼 하중의 경우
  • 최대 약 0,1 [mm]의 정밀도 요구 사항의 경우.
  • 최대 속도에서 2 [m/s]

타이밍 벨트 축 설치 크기 1080 (DLE-SA-0003)

모터가 있는 직동 축
  • 분류 시스템
  • 소형 부품 취급 작업
  • & 장소 선택
  • 간단한 구조
  • 섹션의 전체 길이를 따라 T 슬롯을 통한 근접 스위치 장착
  • 모든 부품을 이구스에서 전원 공급, 완전 조립 및 테스트 완료
모터가 있는 직동 축
모터가 있는 직동 축
  • 최대 20 [kg]의 레이디얼 하중의 경우
  • 최대 약 0,1 [mm]의 정밀도 요구 사항의 경우.
  • 최대 속도에서 2 [m/s]

스핀들 축 설치 크기 0630(DLE-SA-0004)

모터가 있는 직동 축
  • 센서 & 카메라 설정
  • 환기 플랩 조정
  • 테스트 장비
  • 간단한 구조
  • 섹션의 전체 길이를 따라 T 슬롯을 통한 근접 스위치 장착
  • 모든 부품을 이구스에서 전원 공급, 완전히 조립 및 테스트 완료
모터가 있는 직동 축
모터가 있는 직동 축
  • 최대 15 [kg]의 반경 방향 하중의 경우
  • 최대 약 0,1 [mm]의 정밀도 요구 사항의 경우
  • 최대 속도에서 0,3 [m/min]

스핀들 축 설치 크기 1040(DLE-SA-0005)

모터가 있는 직동 축
  • 카메라 조정
  • 라벨링 기술
  • 스태킹 애플리케이션
  • 간단한 구조
  • 섹션 전체 길이에 걸쳐 T 슬롯을 통한 근접 스위치 장착
  • 모든 부품을 이구스에서 전원 공급, 조립 및 테스트 완료
모터가 있는 직동 축
모터가 있는 직동 축
  • 최대 25 [kg]의 반경 방향 하중의 경우
  • 최대 약 0,1 [mm]의 정밀도 요구 사항의 경우
  • 최대 속도에서 0,5 [m/min]

스핀들 축 설치 크기 1080(DLE-SA-0006)

모터가 있는 직동 축
  • 무거운 카메라 조정
  • 포맷 조정
  • 리프팅 장치
  • 간단한 구조
  • 섹션의 전체 길이를 따라 T 슬롯을 통한 근접 스위치 장착
  • 모든 부품을 이구스에서 전원 공급, 완전히 조립되고 테스트 완료
모터가 있는 직동 축
모터가 있는 직동 축
  • 최대 50 [kg]의 반경 방향 하중의 경우
  • 최대 약 0,1 [mm]의 정밀도 요구 사항의 경우
  • 최대 속도에서 0,7 [m/min]

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담