10 및 20 사이즈의 톱니형 벨트 축은 개방형 드라이린® W 모듈식 시스템을 기반으로 하며 모듈식 덕분에 폭을 유연하게 맞춤화할 수 있습니다. 드라이린® W 시리즈의 혁신적인 교환 베어링을 사용하면 선형 플레인 필름을 레일에서 직접 빠르게 교체할 수 있습니다. 따라서 슬라이드를 분해할 필요가 없으며 몇 가지 간단한 단계만으로 교체할 수 있습니다.
이구스® 는 항상 내구성, 낮은 마모율, 예측 가능한 서비스 수명을 목표로 자체 시험 연구소에서 드라이린® 선형 기술용 소재를 개발하고 테스트합니다. 그러나 점점 더 많은 사람들이 이 질문에 집중하고 있습니다: "베어링을 교체해야 할 때는 어떻게 해야 할까요?"
분해 없이 빠른 베어링 교체
다운타임 감소
모든 구성품의 완벽한 재사용
간편한 예비 부품 관리
다양한 용도를 위한 라이너
드라이린® R 선형 시스템에 적합
고객의 어플리케이션에 적합한 플레인 베어링 라이너를 찾아보세요. 고속 또는 -50°C ~ +250°C의 온도 또는 FDA/EU 적합성 여부에 관계없이 igus® 는 드라이린® R 어플리케이션에 이상적인 소재를 제공합니다.
낮은 마찰 계수
최적화된 마모 품질
100% 무급유
매우 가벼운 무게
내화학성
리드 스크류 축용 모터
위의 자동차 트렁크 뚜껑 예시에서 볼 수 있듯이, 전동식 리드 스크류 드라이브는 다양한 전동식 조정 옵션으로 인해 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이구스는 전자 드라이브 기술 분야에서 하이브리드 스테퍼 모터와 직류 기어 모터로 모두 작동할 수 있는 리드 스크류 드라이브 기반의 적합한 선형 축을 제공합니다. 통합형 엔코더와 자유로운 위치 설정이 가능한 근접 스위치로 기계 안전 보장 igus 리니어 축은 설치 및 연결이 완벽하게 준비되어 있습니다. 작동이 깨끗하고 먼지에 강합니다. 모터 샵에서 특정 어플리케이션에 맞는 효율적이고 정밀한 이구스의 기술을 만나보세요.