타이밍 벨트 드라이브 포함 직동 축

톱니 벨트 축 콜라주로, 다양한 크기와 형태의 igus 선형 축을 보여줍니다.

타이밍 벨트 축 한눈에 보기

치형 벨트 구동식 리니어 축과 가이드 캐리지.

컴팩트한 디자인

  • 다양한 포지셔닝 작업 수행
  • 모터 연결 가능
  • 로우 프로파일 설치 높이
타이밍 벨트 구동의 리니어 축과 슬라이더.

역방향 포지셔닝

  • 빠른 오른쪽/왼쪽 조정
  • 로우 프로파일 drylin® W 더블 레일을 사용한 컴팩트한 사이즈
  • 앵글 플랜지 포함
산업용 정밀 이동을 위한 톱니벨트 구동 리니어 축입니다.

산업 특정 범위

  • 최대 -30°C(LT)의 애플리케이션용
  • 수중 사용(UW)
  • 스플래시 물 접촉용(SW)
ZLW 시리즈의 톱니벨트 구동 리니어 축.

개방형 조립 키트

  • 120/160/200mm의 가변 샤프트 스팬
  • 알루미늄 버전으로 경량화
  • 부식이 없는 스테인리스 스틸 버전
금속 브래킷이 있는 리니어 축의 타이밍 벨트 구동부.

캔틸레버 축

  • 영구적으로 설치된 드라이브 유닛
  • 최대 축 방향 하중: 50N
  • 경량
톱니 벨트 구동 전동 리니어 축.

모터가 있는 타이밍 벨트 축

  • 정의된 스트로크 길이(300/500/1000mm)
  • 외부 윤활 없이 유지보수 없이 작동
  • 빠른 조립
타이밍 벨트 구동의 미니 선형 축과 슬라이드.

로우 프로파일 직동 축 ZLN-40

  • 로우 프로파일 디자인, 27mm 높이
  • 30N의 수직 하중
  • NEMA 스테퍼 모터 및 EC/BLDC 직류 모터 사용
가이드 슬라이더와 스핀들을 갖춘 조절 가능한 자동화용 리니어 축.

ZLWT 타이밍 벨트 축

  • 하나의 장치에 두 개의 타이밍 벨트가 있는 컴팩트한 타이밍 벨트 축
  • 모터 및 제어 시스템과의 연결 준비 완료
  • drylin® W 교환 베어링
알루미늄 소재의 drylin ZLW-1040-E 톱니 벨트 축과 캐리지.

Econ 타이밍 벨트 축

  • 저소음 작동 및 로우 프로파일 디자인
  • 스프링 프리로드가 있는 타이밍 벨트
  • 토션 방지 아노다이징 알루미늄 프로파일
  • 최대 20N의 하중

타이밍 벨트 축의 장점

100% 무급유

저소음

슬림한 디자인

수중 사용

특히 지속적인 작동용

경제성

타이밍 벨트 축의 구조

igus 시스템의 번호 표시가 있는 리니어 가이드.
노트북의 ddx 구동 기술 구성기에서 구동 부품을 표시합니다.

드라이브 기술 온라인 툴

원하는 대로 타이밍 벨트 축을 맞춤 설정할 수 있습니다.

  • 빠르고 간편한 온라인 툴
  • 옵션 액세서리
  • 상세 부품 목록
  • 빠른 배송*

타이밍 벨트 축을 사용한 적용 사례

해양 로봇 - 검사, 청소 & 수리

오염된 표면에서 사용 중인 Remotion 청소 로봇.

콘크리트용 3D 프린터 l 먼지가 많은 환경을 위한 무급유 솔루션

3D 프린터가 야외 공사 현장에서 큰 곡선 벽을 짓고 있다.

자동화된 위치 조정 시스템의 전기 드라이브 기술

전시회나 전시 공간의 igus 피킹 스테이션.

더 많은 적용

건설기계, 풍력 터빈, 생산 설비의 산업용 미끄럼 베어링.

무료 샘플 & 백서

케이스 안 발받침이 돋보기로 강조되어 있습니다.

미니어처 리드 스크류 샘플

drylin E 백서: 리니어 모듈용 타이밍 벨트 구동 또는 스크류 구동.

백서 다운로드

타이밍 벨트 축에 대한 추가 정보

쉽고 빠르게 유지보수할 수 있는 방법이 있나요?

  • 레일에서 직접적이고 스마트한 유지보수
  • 내마모성 슬라이딩 요소는 iglidur® J200으로 제작되었습니다.
축에 장착하는 하우징 베어링과 장착 화살표.

타이밍 벨트 드라이브가 장착된 직동 장치에 대한 기술 데이터는 무엇입니까?

타이밍벨트 축의 치수 도면으로 스트로크, 길이, 연결 치수를 표시합니다.

타이밍 벨트 축에 어떤 모터를 연결할 수 있습니까?

전동 모터가 장착된 타이밍 벨트 축.

구동 토크 및 부하

X축과 Y축이 있는 그래프와 T 0~10 m/s의 여러 상승선.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담