스톡 바 - iglidur®

igus의 다양한 바 스톡 제품으로 마모 문제를 신속하고 비용 효율적으로 해결하십시오®. 제품의 내구성이 우수하며 모양을 각각 선택할 수 있습니다. iglidur® 재질의 플라스틱 스톡 바 제품은 추가 윤활과 유지보수가 필요하지 않습니다. 이 제품들은 동적 어플리케이션용으로 특별히 개발되었으며, 마찰 계수가 낮으며, 내마모성이 매우 뛰어납니다. 이런 지속가능성이 어플리케이션의 사용 수명을 늘립니다. iglidur® 스톡 바 제품은 길이가 다른 원형 봉, 튜브 또는 플레이트로 사용할 수 있습니다. 요청 시 특별한 모양으로 가공될 수 있습니다. 어플리케이션에 따라 특별한 특징을 가진 다양한 iglidur® 재질을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 최대 +250°C의 온도를 견디거나 식품 및 식수 용도로 인증받은 iglidur® 플라스틱 바 스톡 제품이 있습니다.

제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시