언어 변경 :

하노버 메세 2026에서 - 이구스 쾰른은 대형 패키지 단위의 TE Intercontec 커넥터 혜택을 제공합니다. 대부분의 readycable® 및 readychain® 제품은 chainflex® 케이블과 TE Intercontec 원형 커넥터의 조합으로 제작됩니다. 이구스는 원형 커넥터 조달 문제를 최소화합니다.

…재고 보유 제품 즉시 공급!
사용자가 직접 맞춤형 인터페이스를 구성하고자 하는 경우, Module Connect는 3개 또는 4개의 케이블 인입구 버전으로 제공됩니다.
구성 요소는 캐리어 하우징, 커넥터 하우징, 씰링 인서트 및 스트레인 릴리프로 이루어져 있습니다. 단일 및 이중 잠금 장치와 고정 요소 등의 액세서리는 애플리케이션에 맞춰 주문할 수 있습니다. 개별 구성을 위한 컨택트 인서트도 이구스에서 직접 제공됩니다!
간편한 개요를 위해 다음 브로셔를 권장합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간