언어 변경 :

기본 flizz® 시스템의 5가지 중요한 기능을 여기에 요약해 두었습니다:
1. 안전한 가이드: 프로파일에 통합된 글라이드 바
2. 모듈식 구조: 간편한 조립, 컴팩트한 디자인
3. 보호: 내후성 스테인리스 스틸 하우징
4. 빠른 조립 : 외부 반경을 따라 열 수 있습니다.
5. 다양한 장착 옵션
일반적인 산업 및 애플리케이션
하수 처리장, 세로 스크레이퍼, 샌드 트랩, 그리스 트랩, 폐수 처리, 아연 도금 플랜트, 크레인, 플랜트 건설, 수문

기본 flizz® 2500 V2 및 2500 HD의 플로팅 무빙 엔드 외에도 igus® 는 기존 고객 구조에 쉽게 설치할 수 있는 모듈식 조정 가능한 무빙 암을 제공합니다.
치수: 폭 약 700mm, 높이 1,000mm, 정사각형 튜브 60 x 60mm
재질: AISI 304 스테인리스 스틸(304 SS / 204)
플라우엔 하수 처리장에서의 고장 없는 폐수 처리
기본 flizz® 시스템 케이블은 1차 정화조를 따라 53미터를 안전하게 운행합니다. 하우징의 에너지 체인은 장거리 이동에 적합하며 케이블의 긴 서비스 수명을 보장합니다. 케이블은 항상 정해진 굽힘 반경으로 안내되며 에너지 체인이 인장력을 흡수합니다. 따라서 케이블 관련 고장을 방지할 수 있습니다.

폐수 처리 플랜트는 지속적으로 사용되며 날씨에 노출되고 액체, 기름 또는 먼지와 접촉하는 등 사용되는 부품에 많은 것을 요구합니다. 당사의 지능형 에너지 체인 시스템은 상상할 수 있는 모든 조건에서 가능한 한 오랫동안 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

폐수 처리장은 365일 24시간 연중무휴로 운영됩니다. 기본 flizz® 시스템의 사용은 대부분의 직사각형 정화기에 매우 적합합니다. 이 시스템의 장점은 모듈식 설계와 바람과 날씨로부터 에너지 관리 시스템을 보호한다는 것입니다. flizz® 시스템은 탱크 벽에 직접 설치하거나 탱크를 따라 바닥에 설치할 수 있습니다.
체인의 지능적인 상태 모니터링을 위해 스마트 플라스틱 i.Sense EC.P 시스템 (EC = e-체인 P = 인장력)이 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 즉, 고장 발생 시 시스템이 사전 예방적으로 자동으로 꺼져 전체 고장을 방지합니다.

에너지 체인 시스템의 유지보수 및 설치 시 시간과 비용 절약
이구스는 개별 체인 링크 교체부터 대규모 현대화 프로젝트에 이르기까지 개별 구성 요소 조립 또는 기성품 시스템 등 안전한 에너지 공급 및 고객 사업장 현장 설치에 관한 노하우를 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이구스(® )가 설치한 에너지 공급장치에 대해 36개월 이상의 시스템 보증을 제공할 수 있는 것도 이구스의 제품과 서비스를 잘 알고 있기 때문입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간