언어 변경 :
플라우엔의 대형 하수 처리장에서는 기본 플리즈 시스템이 스크레이퍼 브리지에 에너지를 안정적으로 공급합니다. 이 시스템은 전동 케이블 릴을 대체했으며, 그 이후로 1차 정화기의 에너지 및 신호 공급이 원활하게 작동하고 있습니다. 에너지 체인과 스테인리스 스틸 인클로저의 조합으로 바로 설치할 수 있는 이 새로운 시스템은 하수 처리장 운영의 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발되었습니다.

플라우엔 하수 처리장의 1차 정화기
에너지 체인을 위한 특수한 환경 조건
1차 정화기 위의 갠트리를 타고 이동하는 1차 정화기의 이동식 스크레이퍼는 기름, 지방 및 침전된 슬러지를 수조 끝으로 운반하여 모두 펌핑하여 처리장으로 공급하는 데 매번 몇 분씩 걸립니다. 즉, 축이 매초마다 작동하지 않습니다. 그러나 저속임에도 불구하고 이것은 배관을 이동하기 위한 "저사양" 애플리케이션이 아닙니다. 오히려 그 반대입니다: 에너지 공급 시스템은 서리, 강한 햇빛, 부식성, 때로는 공격적인 환경에서 최소한의 유지보수로 연중무휴 24시간 실외에서 작동해야 합니다.
구인: 전동 파워 릴의 대안
이 애플리케이션의 기존 솔루션은 스크레이퍼 브리지를 이동하며 스크레이퍼의 위치와 동시에 케이블을 위아래로 굴리는 전동 케이블 릴입니다. 그러나 이러한 시스템은 문제를 일으킬 수 있다는 것을 플라우엔 하수 처리장의 책임자들이 깨달았습니다. 플랜트 운영사인 ZWAV(Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland)의 폐수 마스터이자 장인 분야를 담당하고 있는 안드레아스 슈베르트(Andreas Schubert): "케이블이 물통 위에 설치되어 있기 때문에 케이블이 뒤틀리거나 서리가 내릴 경우 얼어붙을 수도 있습니다. 그런 다음 스크레이퍼에 걸려서 교체해야 합니다."
약 7만 명의 주민과 지역 산업에서 발생하는 폐수를 처리하는 플라우엔에서는 이런 일이 여러 번 발생하여 수리 비용이 많이 들었습니다: 케이블은 열악한 환경 조건에 맞게 조정되어 있으며 그에 따라 비용이 많이 듭니다. 이러한 상황에서 하수 처리장 운영자는 대안을 모색했습니다.

기본 정화기의 기본 플리즈 시스템은 길이가 58m입니다.
베이직 플리즈: 하수 처리 플랜트 기술의 표준 솔루션
하수 처리장 기술에 대한 새로운 표준이 막 확정된 시점이었기 때문에 이구스에게 접근한 회사 중 하나가 바로 igus였습니다: 스크레이퍼, 스크린 및 기타 하수 처리장 시스템에 이동식 에너지 공급을 위한 완벽한 솔루션인 이구스의 베이직 플리즈 시스템입니다. 이 시스템은 검증된 체인플렉스 케이블로 채워진 E2 에너지 체인으로 구성되며, 내후성 스테인리스 스틸 하우징에 안전하고 원활하게 연결됩니다. 컴팩트하고 견고한 이 시스템은 바닥 및 벽 설치에 적합하며 최대 200m까지 이동할 수 있고 최소한의 유지보수로 수년간 문제 없이 작동할 수 있도록 처음부터 개발되었습니다.

에너지 체인은 에너지와 신호를 스크레이퍼 브리지로 전송합니다.
분지 내부에 설치 - 문제 없는 작동
이 점과 가격 대비 성능은 플라우엔의 하수 처리장 운영자를 설득하여 설치에 걸림돌이 되지 않도록 했습니다. 이 제안에는 여러 가지 특별한 기능이 고려되었습니다. 예를 들어, 플라우엔 공장의 1차 정화조는 거의 60m로 비교적 길기 때문에 이동식 에너지 공급 시스템을 정화조 내부에 설치해야 했습니다. 따라서 내식성이 매우 중요하며, 유지 보수와 마모가 최대한 없는 작동도 중요합니다. 수조를 배수하지 않고는 기본 플리즈에 접근할 수 없기 때문입니다.
새로운 시스템은 2013년 여름에 설치되었으며 그 이후로 원활하게 운영되고 있습니다. 슈베르트는 이렇게 말합니다: "아무런 문제도 발생하지 않았습니다. 전동 케이블 릴이 있었다면 분명 사고가 한 번 이상 더 발생했을 것입니다."

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간