기술 향상 & 비용 절감 -

모든 폐수처리장을 위한 지능형 기술

하수 처리 시설

신뢰할 수 있는 위험 예방과 스마트한 상태 모니터링이 하나로 통합되었습니다.

기술 향상
  • 최대 서비스 수명 연장
  • 무인 플랜트 운영 시 안전성 향상
  • 실시간 상태 정보에 대한 원격 액세스
비용 절감
  • 조기 경보를 통한 유지보수 비용 절감
  • 예기치 않은 시스템 다운타임으로 인한 비용 발생 방지
  • 공간 절약형 설계 - 낮은 설치 높이 & 케이블 스테이션 없음
이구스 스마트 에너지 공급 시스탬의 모든 장점을 실제로 경험해보세요.
10가지 팁

"유지보수 관점에서 e-체인(® )을 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?"

"유지보수 친화적인" 에너지 체인을 위한 10가지 팁

폐수 운영의 다양한 과제 ...

정화기에 대한 EC.P 강제 모니터링
하수 처리 시설의 EC.B 손상 감지
하수 처리 시설에서 사용되는 i.Cee 대시보드

하수 처리장의 안정적인 상태 모니터링은 매우 간단합니다... igus® i.Sense로 가능합니다.

이렇게 하면 예기치 않은 다운타임과 그로 인한 막대한 생산 손실을 효율적으로 방지할 수 있습니다.

상태 모니터링 | i.Sense

예측 가능한 유지보수 | i.Cee

인포그래픽
인포그래픽
basic flizz®

기본 플리즈®: 밀폐형 에너지 공급

  1. 안전한 가이드: 프로파일에 통합된 글라이드 바
  2. 모듈식 디자인: 간편한 조립, 컴팩트한 디자인
  3. 보호됨: 내후성 스테인리스 스틸 하우징
  4. 빠른 설치: 외부 반경을 따라 개방 가능
  5. 다양한 장착 옵션
basic flizz® 전체 시스템

클릭 한 번으로 스마트 베이직 플리즈® 시스템

인더스트리 4.0: 실제로 성공적으로 구현됨

적용 사례

폐수 처리장의 연중무휴 상태 모니터링

하수 처리 시설에서 사용되는 스마트 플라스틱
백서: 에너지체인 vs. 전동 케이블 릴

백서: 에너지 체인과 전동 케이블 릴 비교

& 데이터 액세스 방법은 사용자가 직접 결정합니다.

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud

업계 최대 규모의 테스트 연구소에서 실제 사용 테스트를 거쳤습니다.

"스마트 플라스틱" 브로셔

스마트 플라스틱 개요

  • 상태 모니터링(i.Sense)
  • 상태 모니터링 제품
  • 상태 모니터링의 적용 사례
  • 예측 유지보수(i.Cee)
  • 예측적 유지보수를 위한 적용 사례
  • 예측 유지보수에서 데이터는 어떻게 흐르나요?
스마트 플라스틱 선택 가이드

스마트 플라스틱 선택 가이드

가장 적합한 스마트 솔루션을 직접 선택하세요.

FAQ

스마트 플라스틱 FAQ

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Hansol Lee
Hansol Lee 이한솔

E-chain® 스마트 플라스틱 영업 담당

032-830-9985 이메일 작성

배송 및 상담