언어 변경 :

i.Sense EC.B 덕분에 불행한 상황이 항상 연쇄적으로 발생하는 것은 아닙니다.
스마트 파손 모니터링 기술 자세히 보기
콘스탄틴 슈머가 시스템에 대해 설명하는 모습
인더스트리 4.0: 실제로 구현된 i.Sense EC.B

정기 유지보수 작업에 완전한 생산 중단이 필요한 경우 ...

작동 이상을 사람의 눈으로 쉽게 감지할 수 없는 경우 ...

유지 보수 작업이 안전에 위협을 초래하는 경우 ...

유지보수 비용을 절감하고 사용 수명을 연장해야 하는 경우 ...

공장 또는 기계를 자주 또는 지속적으로 모니터링해야 하는 경우 ...

에너지 공급 시스템 이동에 접근이 용이하지 못한 경우 ...

i.Sense EC.B 구매는 언제부터 효과가 있나요?
특히 최신 상태 모니터링 시스템에 대한 초기 투자로 인해 초기에는 유지보수 비용이 자연스럽게 증가하기 때문에 안전 시스템의 재정적 이점을 평가하기 어려운 경우가 많습니다. 그래서 엔드레스하우저는 자동차 생산 공장에서의 실제 경험을 바탕으로 전체 사용 기간을 손익분기점으로 분석했습니다.
일반적인 모든 유지보수 비용을 독일 제조업 평균 비용인 근무 시간당 41.60유로와 상쇄하면, 보수적인 시나리오(일반적인 경우)에서도 사용 3년차에 이미 i.Sense EC.B 시스템의 편익 임계값에 도달합니다.
이구스의 스마트 플라스틱을 통한 항상 최적의 유지보수 전략

인더스트리 4.0을 위한 이구스의 전체 제품 포트폴리오에 대한 인사이트
이 무료 브로셔의 내용 개요:
맞춤형 조언 보장
시스템 안전성을 높이기 위해 e-체인의 인장력을 측정하고자 하는 크레인이나 시스템도 보유하고 계신가요?
그렇다면 저에게 연락해 주세요.
여러분의 연락을 기다리겠습니다!
온라인 문의 요청
예약하기
전화 또는 영상 채팅 기능을 통한 전문가 지원
당사의 지능형 전자 체인 시스템은 이미 음료 자판기, CNC 기계부터 제철소에 이르기까지 전 세계 수십만 개의 애플리케이션에서 안정적으로 사용되고 있습니다. 지원되지 않는 길이도 쉽게 연결할 수 있으며 다양한 산업 분야에서 장거리 이동도 가능합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간