상태 모니터링

3개의 장치와 많은 공간 절약 ... 이제 하나의 제어 캐비닛 모듈에 4개의 센서가 있습니다.

지능적

대폭 개선된 새로운 2세대 범용 제어 캐비닛 모듈 i.Sense:modul II

기술력 증가
  • 다양한 채널(USB, LAN, 무선랜, 블루투스, ...) 및 다양한 최종 장치에서 구성 및 센서 데이터 다운로드 가능​
  • SMS/이메일 알림
  • GPS를 통한 위치 의존적 힘 제한 결정(옵션)
  • LAN/Wlan/SMS를 통한 원격 리셋(i.Cee 연결 사용)
  • 최대 4개의 추가 센서가 있는 원격 센서 박스로 확장 가능
비용 절감
  • 하나의 모듈에 최대 4개의 상태 모니터링용 센서(센서당 하나의 모듈 대신)​
  • 체인에 케이블 하나만 추가​
  • SD 카드가 완전히 제거됨
확인/검증
  • 동적 에너지 전달 시스템을 위한 업계 최대 규모의 테스트 실험실에서  진행 중인 테스트 시리즈
안정성
  • 예기치 않은 서비스 요청을 피할 수 있습니다 - 100km 주행당 약 3.6kg CO² 절감 효과

본사 제품 담당자의 제품 설명
상태 모니터링

상태 모니터링(i.Sense)의 기능은 무엇인가요?

상태 센서(EC.P)는 어떻게 작동하나요?

  • EC.P (EC = e-체인 P = 당기는 힘) 센서는 (e-체인의 플로팅 무빙 엔드에 장착됩니다®.
  • 이 센서가 e-체인에 작용하는 인장력을 측정합니다®.
  • 이 힘을 초과하면 센서가 이를 인식하여 보고하고 필요한 경우 시스템을 차단하여 시스템에 대한 값비싼 결과적 또는 전체적 손상을 방지합니다.

인더스트리 4.0: 실제로 실현

AOS의 스마트 플라스틱
guedel의 스마트 플라스틱
스마트 어플리케이션

스마트 설계/제작

프로젝트 설계

스마트 컨설팅 툴

스마트 툴

스마트 브로셔

스마트 브로셔

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

Hansol Lee
Hansol Lee 이한솔

E-chain® 스마트 플라스틱 영업 담당

032-830-9985 이메일 작성

배송 및 상담