상세한 상담 끝에 고객은 완전한 스마트 플라스틱 크레인 패키지를 선택했고, 이제 RMG 크레인의 안정적이고 투명한 에너지 공급을 완벽하게 제어할 수 있게 되었습니다.
특히 이 크레인에는 이제 세 가지 상태 모니터링 시스템이 포함되어 있습니다:
i.Sense EC.P (에너지 체인의 push/pull 하중 모니터링), i.SenseCF.P (케이블의 풀 하중 모니터링) 및 i.Sense EC.B (에너지 체인의 파손 감지).
또한 **예측 유지보수 시스템**도 설치되었습니다.
모든 시스템은 함께 잘 작동하며 패키지로 공급 및 설치됩니다.
에너지 체인 중 하나에 사고가 발생하면(가이드 트러프가 구부러지거나 가이드 트러프의 이물질, 막힘 또는 체인 링크 파손 등)이 발생하면 상태 모니터링 시스템이 크레인 운전자에게 사고를 알리고 필요한 경우 시스템을 즉시 중지할 수 있습니다.
반면에 예측 유지보수는 모든 추가 사고가 발생하기 전에 이를 예방합니다. 유지보수가 필요한 경우 관련 정보가 포함된 신호가 전송됩니다. 온도, 가속도 또는 속도와 같은 모든 센서 데이터는 실시간으로 온라인에서 확인하거나 대시보드를 통해 회사 네트워크에서 확인할 수 있습니다.