하네스 에너지체인

에너지 체인 활용: 레디체인® 적용 사례

모션 - 에너지 체인 시스템용 매거진

Motion Magazine

생산 시설

Bystronic 레이저 절단기를 위한 견고한 케이블 가이드

Igus Product

역동성과 높은 측면 가속도에 대한 높은 요구사항으로 인해 에너지 체인은 안정적이고 견고해야 하며 무겁지 않아야 합니다.

피딩 및 디스태킹 시스템

Igus Product

에너지 공급 시스템은 목공 및 가구 가공 산업에서 조립 시간을 절약합니다.

목공업

Igus Product

목공 산업에서 에너지 공급의 빠른 연결을 보장하는 모듈 커넥트

인상적인 역학 관계: 쥐덫 생산의 에너지 사슬

Igus Product

해충 방제에서 빠른 속도와 가속도를 갖춘 에너지 체인

밀폐 및 안전: 파이프 생산의 에너지 체인

Igus Product

파이프 생산에서 단단히 밀폐된 안전한 에너지 체인

신뢰할 수 있는 보호: 가공 산업의 에너지 체인

Igus Product

에너지 튜브는 가공 산업에서 신뢰성과 안전성을 보장합니다.

시간과 비용을 절감하세요: 자동화된 가구 생산의 모듈 연결

Igus Product

가구 제조의 모듈 연결

밀킹 기술

Igus Product

사전 조립된 에너지 체인으로 편안한 착유 가능

크레인

콘크리트 플랜트의 교량 크레인에서 에너지 체인이 트레일링 케이블을 대체합니다.

Igus Product

이구스(®)의 완전 사전 조립 시스템을 사용하면 설치 시간을 단축하고 생산 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

사전 조립된 에너지 체인으로 크레인 건설 시 데이터 전송 보장

Igus Product

크레인 건설에서는 장거리 이동으로 인해 작업 안전에 대한 요구가 특히 높습니다. 비용이 많이 드는 운영 중단과 그로 인한 다운타임은 어떤 대가를 치르더라도 피해야 합니다.

열 및 먼지: 열악한 조건에서 실내 크레인을 위한 에너지 공급 시스템

Igus Product

티센크루프의 뒤스부르크 열연 공장에서는 슬래브 운송 크레인에 에너지 공급 시스템을 위해 사전 조립된 롤러 에너지 체인이 장착되어 있습니다. 열과 먼지와 같은 열악한 환경 조건에서도 안정적으로 작동합니다.

실내 크레인에 사전 조립된 에너지 공급 시스템으로 50% 더 많은 저장 공간 확보

Igus Product

크랜서티브 헤르츠의 이 전자동 크레인 시스템은 사전 조립된 플라스틱 에너지 체인과 함께 작동하며 안전 높이가 매우 낮습니다.

해양

쇼어 파워 커넥션

Igus Product

몽스타드 해상 기지에서는 유연한 하네스 에너지 공급 시스템을 통해 연간 3,000건의 육상 전력 연결이 가능합니다.

교량 건설

Igus Product

사전 조립된 전자 체인 시스템으로 뉴햄프셔의 메모리얼 브리지에서 페일 세이프 에너지 공급 보장

자재 취급

리프팅 플랫폼

Igus Product

READYCHAIN® 이구스의 하네스 에너지 체인은 높은 높이에서 안전하고 정밀하게 작업할 수 있을 뿐만 아니라 유지보수를 더욱 빠르게 해줍니다.

하루 20,000번의 움직임이 있는 피킹 시스템의 에너지 체인

Igus Product

내구성, 조용함, 저마모성, 공간 절약: 이는 케이블 가이드를 위한 Omnicell GmbH의 의약품 창고에 대한 높은 요구 사항이었습니다.

Waldrich Coburg Gantry 밀링 머신에 빠르게 설치된 에너지 공급 시스템

Igus Product

공작기계 건설용 사전 조립된 에너지 공급 시스템은 어플리케이션의 조립 시간을 몇 주나 절약했습니다.

자동화 솔루션

Igus Product

하네스 에너지 공급 시스템은 머시닝 센터의 안정적인 자동 로딩을 보장합니다.

로봇 머시닝 센터

Igus Product

Ready-to-install readychain® systems from igus® reduce assembly times and minimise process costs and errors.

ROMI 머시닝 센터의 에너지 체인

Igus Product

사전 조립된 에너지 체인은 빠른 이동 속도와 제한된 설치 공간에도 머시닝 센터에 에너지를 안정적으로 공급합니다.

알츠메탈의 머시닝 센터용 에너지 체인 시스템

Igus Product

조립이 간편하고 컴팩트한 전체 솔루션으로 머시닝 센터에 안정적으로 에너지를 공급합니다.

DMG Mori의 혁신적인 멀티 스핀들 선반을 위한 모듈식 에너지 공급 시스템

Igus Product

총 8개의 에너지 체인을 갖춘 레디체인® 시스템은 현재 멀티프린트 시리즈의 6개의 스핀들 모두에 안전한 에너지 공급을 보장합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sungho Min
Sungho Min 민성호

readychain® 및 readycable® 프로덕트 매니저

010-4033-2921이메일 작성

배송 및 상담