목재 빔이 진공 아일랜드에 고정되고 양쪽에 홈이 밀링됩니다. 비스듬히 고정된 몰딩 커터를 사용하여 전면에서 도브테일 구조 요소를 생산합니다. 그리드 테이블(진공)의 작업 영역은 2,100 x 4,100mm입니다. 슈말츠 블록을 사용하면 Z축의 회전식 전기 스핀들 및 각도 가공 장치로 500mm의 작업을 할 수 있습니다. 1.5kW 출력의 오므론 드라이브는 높은 역학으로 빠른 작업을 가능하게 합니다. 7.5kW 출력의 진공 펌프가 사용됩니다. 공구 매거진과 ATC 전기 스핀들을 통해 2,100 x 4,100mm 테이블에서 광범위한 프로그램을 수행할 수 있습니다. 인덱서블 C축을 통해 각도 유닛을 사용할 수 있습니다. 동적 경로 분석 기능이 있는 제어 시스템으로 최대 100m/min의 이동 속도와 10m/s²의 가속도를 지원합니다.