기존 레디체인(® ) 솔루션은 프로세스 개선을 위한 최적화의 일환으로 중앙 인터페이스 모듈 커넥트를 포함하도록 확장되었습니다. 이를 통해 시운전과 서비스 및 검사 작업의 처리가 크게 간소화되었으며 다운타임이 최소화되었습니다.
유연한 모듈식 덕분에 기존 설치 공간을 최적으로 활용할 수 있습니다. 각각 4개의 케이블 인입구가 있는 4개의 하우징과 각 측면에 기존 제품군과 다른 접촉 캐리어를 사용하여 수많은 케이블을 산업적으로 호환 가능한 방식으로 연결했습니다. 100가지가 넘는 다양한 변형으로 구성된 하팅의 모듈식 절연체 프로그램에서, 우리는 무엇보다도 다음을 설치했습니다.
- 공압
- 전류 부하 범위가 최대 70A인 전원 공급 장치
- 전류 부하 범위가 최대 16A인 전원 공급 장치
- 보호 도체
- Sub-D
모듈 커넥트 인터페이스의 핀 쪽은 igus® 에서 공장에서 조립한 후 최종 테스트를 거쳐 고객에게 배송되었습니다. 커넥터의 다른 쪽, 즉 모듈 커넥트의 소켓 쪽은 숙련된 igus® 피팅 전문가가 현장에서 기존 시스템에 직접 통합했습니다. 이 서비스 덕분에 건설 현장의 좁은 시간대를 최적으로 활용할 수 있었으며, igus® 는 오류 발생 가능성을 최소화하고 "모든 것을 단일 소스" 에서 제공합니다.