고객의 성공: 바로 설치 가능한 사전 조립식 에너지 체인은 유지보수 작업 중에 신속하게 교체할 수 있으며 조립 작업이 필요하지 않습니다.
고소 작업 플랫폼용: 고소 작업 플랫폼은 높은 곳에서 안전하고 효율적으로 작업을 수행해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 고소 작업대는 안정성과 개인 안전을 보장하면서 높은 곳에서 정밀한 작업을 가능하게 하고 다양한 작업 높이에서 필요한 이동성, 안정성 및 긴 연장 길이를 제공합니다.
과제
라이저의 에너지 공급은 혹독한 환경 조건을 견뎌야 합니다. 20°C ~ +50°C의 온도에서 안정적으로 안내되어야 하며, 오염이나 지지대가 없는 긴 길이도 견딜 수 있어야 합니다. 유지보수 문제도 중요한 역할을 합니다. 유지보수를 신속하게 수행할 수 있어야 합니다.
사용되는 에너지 체인 시스템도 빠르게 교체할 수 있어야 합니다. 그러나 지원되지 않는 길이가 긴 경우 몇 분 안에 전체 시스템에 예비 부품을 장착하는 것은 큰 과제입니다.
솔루션
고객은 재조립할 필요가 없도록 지원되지 않는 길이와 열악한 환경 조건에 맞게 특별히 설계된 즉시 설치 가능한 에너지 체인을 지원받았습니다. 전체 서비스에는 직접 조립할 수 있는 모듈(다이어그램: E4.1 시리즈의 에너지 체인), 유압 호스 및 제어 케이블(다이어그램: 유형 CF77)이 포함되어 있습니다.
모든 모듈은 igus® readychain® 공장에서 100% 사전 테스트를 거칩니다. 즉시 설치 가능한 에너지 체인 시스템은 유지보수 중에 신속하게 교체할 수 있습니다.